Meny Sök

Sadelbrickor - Nylon

I lager

Sadelbrickor är designade för användning vid montering av rörformade ramkonstruktioner. Brickan passar runda rör och fixerar dem i önskat läge, vilket begränsar överdriven rörelse och vibrationer. Brickan används i möbelmonterings- och byggnadsindustrin för att stödja kanal- och rörmonteringen under installation och applicering och skadar inte målade ytor.

  • Material: Nylon
  • Färg: Svart, naturfärgad


Serienummer: SR1943

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Höjd Innerdiameter Ytterdiameter Kompatibel rörstorlek Kompatibla gängstorlekar (alla) Total höjd Köp
1,2869 kr - 1,6661 kr 54920 I lager
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
1,2869 kr - 1,6661 kr 80556 I lager
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
1,9389 kr - 3,5189 kr 4 I lager
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
3,2172 kr - 5,228 kr 8192 I lager
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
2,3842 kr - 4,3375 kr 1217 I lager
9.0 mm
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
1,1576 kr - 1,4937 kr 1939 I lager
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
1,9389 kr - 3,5189 kr 28600 I lager
6.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
1,1576 kr - 1,4937 kr 18605 I lager
5.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
2,2406 kr - 4,0934 kr 3800 I lager
6.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
2,5709 kr - 4,6823 kr 400 I lager
8.3 mm
25.0 mm
10.0 mm
1,1576 kr - 1,4937 kr 402 I lager
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
9,6518 kr - 17,02 kr 1500 I lager
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
9,6518 kr - 17,02 kr 1400 I lager
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
1,014 kr - 1,4147 kr 17004 I lager
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
3,2172 kr - 5,228 kr 3924 I lager
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
3,2172 kr - 5,228 kr 642 I lager
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
1,9389 kr - 3,5189 kr 9300 I lager
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
9,6518 kr - 17,02 kr 2200 I lager
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
2,2406 kr - 4,0934 kr 965 I lager
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
9,6518 kr - 17,02 kr 3850 I lager
16.5 mm
40.0 mm
12.0 mm
  • av 2
Sadelbricka 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6 Svart

10069257

Prisintervall
1,6661 kr - 1,2869 kr

Lagernivåer
54920 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    5.0 mm
Sadelbricka 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10069240

Prisintervall
1,6661 kr - 1,2869 kr

Lagernivåer
80556 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    5.0 mm
Sadelbricka 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10069271

Prisintervall
3,5189 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    5.2 mm
Sadelbricka 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10069479

Prisintervall
5,228 kr - 3,2172 kr

Lagernivåer
8192 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    8.3 mm
Sadelbricka 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Svart

10069370

Prisintervall
4,3375 kr - 2,3842 kr

Lagernivåer
1217 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Svart

10069219

Prisintervall
1,4937 kr - 1,1576 kr

Lagernivåer
1939 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    4.2 mm
Sadelbricka 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Svart

10069301

Prisintervall
3,5189 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
28600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    6.2 mm
Sadelbricka 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10069226

Prisintervall
1,4937 kr - 1,1576 kr

Lagernivåer
18605 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    5.2 mm
Sadelbricka 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Svart

10069356

Prisintervall
4,0934 kr - 2,2406 kr

Lagernivåer
3800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    6.2 mm
Sadelbricka 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10069431

Prisintervall
4,6823 kr - 2,5709 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    8.3 mm
Sadelbricka 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10069202

Prisintervall
1,4937 kr - 1,1576 kr

Lagernivåer
402 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    4.2 mm
Sadelbricka 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10069677

Prisintervall
17,02 kr - 9,6518 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    10.4 mm
Sadelbricka 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10069622

Prisintervall
17,02 kr - 9,6518 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    6.6 mm
Sadelbricka 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Svart

10069196

Prisintervall
1,4147 kr - 1,014 kr

Lagernivåer
17004 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Svart

10069462

Prisintervall
5,228 kr - 3,2172 kr

Lagernivåer
3924 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    6.2 mm
Sadelbricka 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Svart

10069486

Prisintervall
5,228 kr - 3,2172 kr

Lagernivåer
642 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    8.3 mm
Sadelbricka 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Svart

10069288

Prisintervall
3,5189 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
9300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    5.2 mm
Sadelbricka 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Svart

10069639

Prisintervall
17,02 kr - 9,6518 kr

Lagernivåer
2200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    6.6 mm
Sadelbricka 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Svart

10069332

Prisintervall
4,0934 kr - 2,2406 kr

Lagernivåer
965 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Svart

10069653

Prisintervall
17,02 kr - 9,6518 kr

Lagernivåer
3850 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    16.5 mm