Meny Sök

Runda rörinsatser

I lager

Runda rörinsatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på runda rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.

Ett urval olika typer och modeller finns:

  • Lätta, runda insatser är lätta att montera och deras finish är av hög kvalitet. Sortimentet med imperial-mått har slätt skaft, medan sortimentet med metriska mått har räfflat skaft.
  • Insatser för rörändar, av lågdensitetspolyeten, är räfflade för tät passning och för att skydda vassa rörkanter.
  • Runda standardinsatser är skårade för att lättare installeras, de ger säker passning och döljer vassa kanter.
  • Runda välvda insatser förser högkvalitativa rörkonstruktioner med en fin färdigbearbetad touch.

Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.
  • Ger en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på rör och stolpar.
  • Insatser som trycks på plats, antingen räfflade för maximalt grepp eller släta och lättare att applicera.
  • Används i diverse tillämpningar, bland annat möbeltillverkning, byggnation och industriellt.
Material: LDPE, ABS, LDPE - PIR, Polyeten Färg: Svart, Vit, Grå, Orange, Gul, Röd, Brun, Blå, Grön, Mellangrå Serienummer: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
550 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D H h Material Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Typ Köp
3,1096 kr - 6,8467 kr 5549 I lager
42.0 mm
12.0 mm
Polyeten
2.5 mm
0.8 mm
1
8,8408 kr - 15,5899 kr 400 I lager
55.0 mm
12.0 mm
Polyeten
3.0 mm
1.0 mm
1
3,4303 kr - 7,5858 kr Fråga angående leveranstidhär
43.0 mm
12.0 mm
Polyeten
2.5 mm
2.0 mm
1
4,4483 kr - 9,8169 kr 190 I lager
45.0 mm
12.0 mm
Polyeten
3.5 mm
0.8 mm
1
68,6908 kr - 100,2891 kr 37 I lager
160.0 mm
34.0 mm
Polyeten
7.0 mm
5.0 mm
1
3,4303 kr - 7,5858 kr 617 I lager
43.0 mm
12.0 mm
Polyeten
2.5 mm
2.0 mm
1
10,0958 kr - 39,3654 kr 80 I lager
65.0 mm
21.0 mm
Polyeten
3.5 mm
1.5 mm
1
11,811 kr - 35,6283 kr 50 I lager
76.1 mm
21.0 mm
Polyeten
4.0 mm
1.8 mm
1
3,1096 kr - 6,8467 kr 1032 I lager
42.0 mm
12.0 mm
Polyeten
2.5 mm
0.8 mm
1
22,5622 kr - 125,022 kr 1500 I lager
76.2 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
2,3984 kr - 5,8846 kr 1294 I lager
36.0 mm
12.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1.5 mm
1
17,2354 kr - 41,9591 kr 54 I lager
88.9 mm
21.0 mm
Polyeten
4.0 mm
1.8 mm
1
10,0958 kr - 39,3654 kr 445 I lager
65.0 mm
21.0 mm
Polyeten
3.5 mm
1.5 mm
1
0,8018 kr - 1,1155 kr 2657 I lager
14.0 mm
12.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1.5 mm
1
1,0901 kr - 1,0901 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
11.5 mm
Polyeten
3.0 mm
1.0 mm
Ribbed Shank, Lightweight
1,1657 kr - 3,6138 kr 7750 I lager
35.0 mm
11.5 mm
Polyeten
3.0 mm
1.0 mm
1
2,3705 kr - 7,3487 kr 27300 I lager
45.0 mm
11.5 mm
Polyeten
3.0 mm
1.0 mm
1
4,8527 kr - 7,4639 kr 5475 I lager
63.5 mm
14.5 mm
Polyeten
3.0 mm
1.0 mm
1
2,0498 kr - 4,1286 kr 900 I lager
42.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,5802 kr - 1,3947 kr 73632 I lager
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
  • av 28
Rund rörinsats 42.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Polyeten Grå

10183588

Prisintervall
6,8467 kr - 3,1096 kr

Lagernivåer
5549 I lager
Egenskaper
  • D
    42.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
  • Färg
    Grå
Rund rörinsats 55.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Polyeten Grå

10183687

Prisintervall
15,5899 kr - 8,8408 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • D
    55.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Grå
Round Tube Insert 12.0 mm 2.5 mm 2.0 mm Black PE

10183618

Prisintervall
7,5858 kr - 3,4303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    43.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
  • Färg
    Svart
Rund rörinsats 45.0 mm 0.8 mm 3.5 mm Polyeten Vit

10183625

Prisintervall
9,8169 kr - 4,4483 kr

Lagernivåer
190 I lager
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.5 mm
  • Färg
    Vit
Rund rörinsats 160.0 mm 5.0 mm 7.0 mm Polyeten Svart

10183946

Prisintervall
100,2891 kr - 68,6908 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • D
    160.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    7.0 mm
  • Färg
    Svart
Rund rörinsats 43.0 mm 2.0 mm 2.5 mm Polyeten Grå

10183601

Prisintervall
7,5858 kr - 3,4303 kr

Lagernivåer
617 I lager
Egenskaper
  • D
    43.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
  • Färg
    Grå
Rund rörinsats 65.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Polyeten Vit

10183717

Prisintervall
39,3654 kr - 10,0958 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • D
    65.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.5 mm
  • Färg
    Vit
Rund rörinsats 76.1 mm 1.8 mm 4.0 mm Polyeten Vit

10183748

Prisintervall
35,6283 kr - 11,811 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • D
    76.1 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
  • Färg
    Vit
Rund rörinsats 42.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Polyeten Vit

10183571

Prisintervall
6,8467 kr - 3,1096 kr

Lagernivåer
1032 I lager
Egenskaper
  • D
    42.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
  • Färg
    Vit
Rund rörinsats 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Vit

10076217

Prisintervall
125,022 kr - 22,5622 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
  • Färg
    Vit
Rund rörinsats 36.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Polyeten Svart

10183526

Prisintervall
5,8846 kr - 2,3984 kr

Lagernivåer
1294 I lager
Egenskaper
  • D
    36.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Svart
Rund rörinsats 88.9 mm 1.8 mm 4.0 mm Polyeten Vit

10330845

Prisintervall
41,9591 kr - 17,2354 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • D
    88.9 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
  • Färg
    Vit
Rund rörinsats 65.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Polyeten Grå

10183724

Prisintervall
39,3654 kr - 10,0958 kr

Lagernivåer
445 I lager
Egenskaper
  • D
    65.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.5 mm
  • Färg
    Grå
Rund rörinsats 14.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Polyeten Vit

10183168

Prisintervall
1,1155 kr - 0,8018 kr

Lagernivåer
2657 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Vit
Rund rörinsats 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Polyeten Svart

10412312

Prisintervall
1,0901 kr - 1,0901 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Svart
Rund rörinsats 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Polyeten Svart

10079492

Prisintervall
3,6138 kr - 1,1657 kr

Lagernivåer
7750 I lager
Egenskaper
  • D
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Svart
Rund rörinsats 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Polyeten Svart

10079539

Prisintervall
7,3487 kr - 2,3705 kr

Lagernivåer
27300 I lager
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Svart
Rund rörinsats 63.5 mm 1.0 mm 3.0 mm Polyeten Svart

10079577

Prisintervall
7,4639 kr - 4,8527 kr

Lagernivåer
5475 I lager
Egenskaper
  • D
    63.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Svart
Round Tube Insert 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10080481

Prisintervall
4,1286 kr - 2,0498 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Mellangrå
Round Tube Insert 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10080450

Prisintervall
1,3947 kr - 0,5802 kr

Lagernivåer
73632 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Mellangrå