Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.
Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.
Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.
Material: LDPE Färg: Grå, Vit, Svart Serienummer: SRILT
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | H1 | Färg | h | Maximal väggtjocklek | D | Minsta väggtjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7425 kr - 0,825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Vit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,7841 kr - 0,8713 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Grå
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3597 kr - 0,3998 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Vit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3842 kr - 0,4269 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Grå
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,812 kr - 0,9022 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Grå
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8587 kr - 0,9541 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Vit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,2848 kr - 1,4276 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Vit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,4939 kr - 1,66 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Grå
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 3,4114 kr - 3,7904 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
Vit
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,6208 kr - 5,1342 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
Grå
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,9926 kr - 1,1028 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Vit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,0181 kr - 1,1312 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Vit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,1456 kr - 1,2729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Vit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,0978 kr - 1,2197 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Vit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,1456 kr - 1,2729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Grå
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,2848 kr - 1,4276 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Grå
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,7377 kr - 0,8197 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Vit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,7377 kr - 0,8197 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Grå
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,7474 kr - 0,8304 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Grå
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3842 kr - 0,4269 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Vit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm