Runda rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.
Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h | h1 | Maximal väggtjocklek | D | Minimum Wall Thickness | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,5862 kr - 12,8736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 11,2247 kr - 12,4719 kr | 1980 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 11,0872 kr - 12,3191 kr | 1680 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,2159 kr - 0,3359 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 11,1348 kr - 12,372 kr | 1200 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 11,1443 kr - 12,3826 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.122 in
28.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2332 kr - 0,3627 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,241 kr - 0,3749 kr | 10000 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 13,5548 kr - 15,0609 kr | 920 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,33 kr - 0,5134 kr | 55000 I lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,6175 kr - 0,9606 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6774 kr - 1,0538 kr | 2250 I lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,6818 kr - 1,0606 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,7199 kr - 0,7999 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,0128 kr - 1,1253 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,2372 kr - 0,369 kr | 9000 I lager |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,4156 kr - 1,5729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 12,4299 kr - 13,811 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 11,0988 kr - 12,3321 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 11,1232 kr - 12,3591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta