Meny Sök

Runda rörinsatser - multifunktion PCR

I lager

Runda rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.

Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILTPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
70 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h h1 Maximal väggtjocklek D Minimum Wall Thickness Köp
10,8977 kr - 12,1086 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
0,3204 kr - 0,4984 kr 55000 I lager
5.0 mm
0,6577 kr - 1,0231 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
0,2097 kr - 0,3262 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
10,8197 kr - 12,0219 kr Fråga angående leveranstidhär
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
110.0 mm
2.0 mm
0,2264 kr - 0,3522 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
0,234 kr - 0,364 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
13,16 kr - 14,6223 kr 920 I lager
6.0 mm
0,5995 kr - 0,9326 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
23.0 mm
1.0 mm
3,1758 kr - 3,5286 kr Fråga angående leveranstidhär
21.5 mm
6.0 mm
4.0 mm
76.0 mm
1.6 mm
10,7869 kr - 16,7796 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
102.0 mm
2.0 mm
0,2172 kr - 0,3378 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
11,5218 kr - 12,802 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
10,9757 kr - 12,1953 kr 1140 I lager
6.0 mm
0,2401 kr - 0,3736 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,6619 kr - 1,0297 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
0,699 kr - 0,7766 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
34.0 mm
1.0 mm
0,9833 kr - 1,0926 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
1,1537 kr - 1,2819 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
50.0 mm
1.0 mm
1,3744 kr - 1,5271 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
  • av 4
Rund rörinsats 114.0 mm Svart LDPE - PCR

20753191

Prisintervall
12,1086 kr - 10,8977 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 19.0 mm Svart LDPE - PCR

20753368

Prisintervall
0,4984 kr - 0,3204 kr

Lagernivåer
55000 I lager
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20753467

Prisintervall
1,0231 kr - 0,6577 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 10.0 mm Svart LDPE - PCR

20753122

Prisintervall
0,3262 kr - 0,2097 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 110.0 mm Svart LDPE - PCR

20753184

Prisintervall
12,0219 kr - 10,8197 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    110.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rund rörinsats 13.0 mm Svart LDPE - PCR

20753245

Prisintervall
0,3522 kr - 0,2264 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    4.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 15.0 mm Svart LDPE - PCR

20753290

Prisintervall
0,364 kr - 0,234 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    15.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 140.0 mm Svart LDPE - PCR

20753283

Prisintervall
14,6223 kr - 13,16 kr

Lagernivåer
920 I lager
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 23.0 mm Svart LDPE - PCR

20753412

Prisintervall
0,9326 kr - 0,5995 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 76.0 mm Svart LDPE - PCR

20753740

Prisintervall
3,5286 kr - 3,1758 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    76.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.6 mm
Rund rörinsats 102.0 mm Svart LDPE - PCR

20753153

Prisintervall
16,7796 kr - 10,7869 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    102.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rund rörinsats 12.0 mm Svart LDPE - PCR

20753207

Prisintervall
0,3378 kr - 0,2172 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 127.0 mm Svart LDPE - PCR

20753238

Prisintervall
12,802 kr - 11,5218 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 120.0 mm Svart LDPE - PCR

20753214

Prisintervall
12,1953 kr - 10,9757 kr

Lagernivåer
1140 I lager
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 16.0 mm Svart LDPE - PCR

20753313

Prisintervall
0,3736 kr - 0,2401 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 32.0 mm Svart LDPE - PCR

20753481

Prisintervall
1,0297 kr - 0,6619 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 34.0 mm Svart LDPE - PCR

20753498

Prisintervall
0,7766 kr - 0,699 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 43.0 mm Svart LDPE - PCR

20753559

Prisintervall
1,0926 kr - 0,9833 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 50.0 mm Svart LDPE - PCR

20753610

Prisintervall
1,2819 kr - 1,1537 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 57.2 mm Svart LDPE - PCR

20753665

Prisintervall
1,5271 kr - 1,3744 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000