Meny Sök

Runda ogängade PVC-distanser

I lager

Runda ogängade distanser av PVC (polyvinylklorid), används där god isolering mot el och beständighet mot kemikalier krävs. Finns i ljusgrått och i olika storlekar.

Serienummer: SR2788

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
102 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Längd på distans Köp
3,7343 kr - 3,7343 kr Fråga angående leveranstidhär
13,5011 kr - 13,5011 kr 2000 I lager
  • av 6
Distans 3.0 mm 6.4 mm 11.1 mm PVC

10029114

Prisintervall
3,7343 kr - 3,7343 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Grå
  • Distansens form
    Rund
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans 6.8 mm 12.7 mm 11.1 mm PVC

10028803

Prisintervall
13,5011 kr - 13,5011 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Grå
  • Distansens form
    Rund
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0