Runda ogängade distanser av PVC (polyvinylklorid), används där god isolering mot el och beständighet mot kemikalier krävs. Finns i ljusgrått och i olika storlekar.
Serienummer: SR2788
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Ytterdiameter | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0269 kr - 2,1073 kr | 1000 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,3486 kr - 2,3486 kr | 1808 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,1036 kr - 1,1727 kr | 2000 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,517 kr - 1,517 kr | 61 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,4993 kr - 1,4993 kr | 2075 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,866 kr - 1,866 kr | 4000 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,2741 kr - 1,2741 kr | 271 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 5,405 kr - 5,6302 kr | 500 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 1,8177 kr - 1,8177 kr | 1000 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,2977 kr - 3,4264 kr | 861 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 1,5684 kr - 1,6408 kr | 8000 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,7133 kr - 4,9063 kr | 1399 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,2445 kr - 1,2445 kr | 2029 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 3,7343 kr - 3,7343 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 13,5011 kr - 13,5011 kr | 2000 I lager |
|
|
|
||
| 5,7164 kr - 5,7164 kr | 2976 I lager |
|
|
|
||
| 1,237 kr - 1,2886 kr | 2040 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,0424 kr - 1,1083 kr | 2000 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,0938 kr - 1,1631 kr | 4646 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,6209 kr - 2,7307 kr | 1000 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta