Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..
Serienummer: SR1941
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Ytterdiameter | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5527 kr - 0,6822 kr | 2500 I lager |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | 467 I lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,5474 kr - 0,6758 kr | 13 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 0,5281 kr - 0,652 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,5168 kr - 0,6379 kr | 970 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | 2872 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | 964 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | 67 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
|
||
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | 2000 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| 0,8631 kr - 1,8136 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | 1000 I lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | 570 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | 1000 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 0,9719 kr - 2,0498 kr | 34189 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | 400 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 0,5517 kr - 0,6812 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta