Meny Sök

Runda ogängade PA-distanser

I lager

Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..

Serienummer: SR1941

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
886 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Längd på distans Köp
2,6862 kr - 2,6862 kr Fråga angående leveranstidhär
0.7 mm
2.2 mm
6.4 mm
2,0395 kr - 2,0395 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
4.0 mm
7.9 mm
2,7261 kr - 2,7261 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
3.2 mm
7.9 mm
2,3029 kr - 2,3029 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
3.2 mm
6.4 mm
1,9901 kr - 1,9901 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
2.2 mm
6.4 mm
1,6198 kr - 1,6198 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
3.2 mm
3.2 mm
1,7509 kr - 1,7509 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
3.2 mm
4.8 mm
2,5422 kr - 2,5422 kr 16000 I lager
3.6 mm
6.0 mm
20.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
2,076 kr - 2,076 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
3.2 mm
9.5 mm
3,246 kr - 3,246 kr 14642 I lager
5.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
1,5251 kr - 1,5251 kr 3058 I lager
0.8 mm
2.2 mm
1.6 mm
1,8612 kr - 1,8612 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
2.2 mm
7.9 mm
2,0395 kr - 2,0395 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
2.2 mm
9.5 mm
1,788 kr - 1,788 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
4.8 mm
1.6 mm
3,1623 kr - 3,1623 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
2.2 mm
12.7 mm
1,8331 kr - 1,8331 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
3.2 mm
7.9 mm
2,8438 kr - 2,8438 kr 3000 I lager
1.2 mm
3.2 mm
12.7 mm
1,8433 kr - 1,8433 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
3.2 mm
6.4 mm
2,4847 kr - 2,4847 kr 42310 I lager
3.6 mm
6.0 mm
15.0 mm
  • av 45
Distans 0.7 mm 2.2 mm 6.4 mm Nylon 6

10169155

Prisintervall
2,6862 kr - 2,6862 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.4 mm
  • Innerdiameter
    0.7 mm
  • Ytterdiameter
    2.2 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 1.2 mm 4.0 mm 7.9 mm Nylon 6

10169308

Prisintervall
2,0395 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    1.2 mm
  • Ytterdiameter
    4.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 0.8 mm 3.2 mm 7.9 mm Nylon 6

10169230

Prisintervall
2,7261 kr - 2,7261 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    0.8 mm
  • Ytterdiameter
    3.2 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 0.8 mm 3.2 mm 6.4 mm Nylon 6

10169223

Prisintervall
2,3029 kr - 2,3029 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.4 mm
  • Innerdiameter
    0.8 mm
  • Ytterdiameter
    3.2 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 0.8 mm 2.2 mm 6.4 mm Nylon 6

10170052

Prisintervall
1,9901 kr - 1,9901 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.4 mm
  • Innerdiameter
    0.8 mm
  • Ytterdiameter
    2.2 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 1.2 mm 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6

10170106

Prisintervall
1,6198 kr - 1,6198 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.2 mm
  • Innerdiameter
    1.2 mm
  • Ytterdiameter
    3.2 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 1.2 mm 3.2 mm 4.8 mm Nylon 6

10170113

Prisintervall
1,7509 kr - 1,7509 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.8 mm
  • Innerdiameter
    1.2 mm
  • Ytterdiameter
    3.2 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 3.6 mm 6.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10075920

Prisintervall
2,5422 kr - 2,5422 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    3.6 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 1.2 mm 3.2 mm 1.6 mm Nylon 6

10170090


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    1.6 mm
  • Innerdiameter
    1.2 mm
  • Ytterdiameter
    3.2 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 1.2 mm 3.2 mm 9.5 mm Nylon 6

10170144

Prisintervall
2,076 kr - 2,076 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    9.5 mm
  • Innerdiameter
    1.2 mm
  • Ytterdiameter
    3.2 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 5.2 mm 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10076415

Prisintervall
3,246 kr - 3,246 kr

Lagernivåer
14642 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 0.8 mm 2.2 mm 1.6 mm Nylon 6

10170021

Prisintervall
1,5251 kr - 1,5251 kr

Lagernivåer
3058 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    1.6 mm
  • Innerdiameter
    0.8 mm
  • Ytterdiameter
    2.2 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 0.8 mm 2.2 mm 7.9 mm Nylon 6

10170069

Prisintervall
1,8612 kr - 1,8612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    0.8 mm
  • Ytterdiameter
    2.2 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 0.8 mm 2.2 mm 9.5 mm Nylon 6

10170076

Prisintervall
2,0395 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    9.5 mm
  • Innerdiameter
    0.8 mm
  • Ytterdiameter
    2.2 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 1.6 mm 4.8 mm 1.6 mm Nylon 6

10169346

Prisintervall
1,788 kr - 1,788 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    1.6 mm
  • Innerdiameter
    1.6 mm
  • Ytterdiameter
    4.8 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 0.8 mm 2.2 mm 12.7 mm Nylon 6

10170083

Prisintervall
3,1623 kr - 3,1623 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    0.8 mm
  • Ytterdiameter
    2.2 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 1.2 mm 3.2 mm 7.9 mm Nylon 6

10170137

Prisintervall
1,8331 kr - 1,8331 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    1.2 mm
  • Ytterdiameter
    3.2 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 1.2 mm 3.2 mm 12.7 mm Nylon 6

10170151

Prisintervall
2,8438 kr - 2,8438 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    1.2 mm
  • Ytterdiameter
    3.2 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 1.2 mm 3.2 mm 6.4 mm Nylon 6

10170120

Prisintervall
1,8433 kr - 1,8433 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.4 mm
  • Innerdiameter
    1.2 mm
  • Ytterdiameter
    3.2 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 3.6 mm 6.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10075906

Prisintervall
2,4847 kr - 2,4847 kr

Lagernivåer
42310 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    3.6 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad