Meny Sök

Runda ogängade PA-distanser

I lager

Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..

Serienummer: SR1941

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
886 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Längd på distans Köp
11,7906 kr - 19,0839 kr 4850 I lager
10.6 mm
22.0 mm
40.0 mm
9,0833 kr - 16,0216 kr 6057 I lager
10.6 mm
22.0 mm
25.0 mm
10,0745 kr - 17,7673 kr 2648 I lager
10.6 mm
22.0 mm
30.0 mm
15,1783 kr - 33,2711 kr 7450 I lager
10.6 mm
22.0 mm
50.0 mm
3,3581 kr - 5,4736 kr 13379 I lager
10.3 mm
15.0 mm
36.5 mm
5,5032 kr - 12,116 kr 7484 I lager
10.6 mm
22.0 mm
10.0 mm
15,1783 kr - 33,3007 kr 2236 I lager
10.6 mm
22.0 mm
55.0 mm
12,8409 kr - 20,8148 kr 436 I lager
10.6 mm
22.0 mm
45.0 mm
17,2495 kr - 37,872 kr 1900 I lager
10.6 mm
22.0 mm
60.0 mm
1,153 kr - 1,153 kr 498 I lager
5.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,8246 kr - 0,8246 kr 250 I lager
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
1,5376 kr - 1,5376 kr 11496 I lager
5.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
1,3537 kr - 1,4398 kr 5925 I lager
5.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,7071 kr - 0,7071 kr 38330 I lager
3.1 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,7811 kr - 0,7811 kr 116798 I lager
3.1 mm
6.0 mm
7.5 mm
0,9186 kr - 1,2811 kr 72500 I lager
3.1 mm
6.0 mm
18.0 mm
1,1657 kr - 1,5089 kr 22751 I lager
3.1 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,7677 kr - 1,0725 kr 42046 I lager
3.1 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,7145 kr - 0,9971 kr 40450 I lager
3.6 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,824 kr - 1,1465 kr 29300 I lager
3.6 mm
6.0 mm
8.0 mm
  • av 45
Distans 10.6 mm 22.0 mm 40.0 mm PA

10046708

Prisintervall
19,0839 kr - 11,7906 kr

Lagernivåer
4850 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Innerdiameter
    10.6 mm
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 10.6 mm 22.0 mm 25.0 mm PA

10046647

Prisintervall
16,0216 kr - 9,0833 kr

Lagernivåer
6057 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    10.6 mm
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 10.6 mm 22.0 mm 30.0 mm PA

10046661

Prisintervall
17,7673 kr - 10,0745 kr

Lagernivåer
2648 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Innerdiameter
    10.6 mm
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 10.6 mm 22.0 mm 50.0 mm Nylon 6/6

10046739

Prisintervall
33,2711 kr - 15,1783 kr

Lagernivåer
7450 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Innerdiameter
    10.6 mm
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 10.3 mm 15.0 mm 36.5 mm PA

10046517

Prisintervall
5,4736 kr - 3,3581 kr

Lagernivåer
13379 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    36.5 mm
  • Innerdiameter
    10.3 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 10.6 mm 22.0 mm 10.0 mm PA

10046586

Prisintervall
12,116 kr - 5,5032 kr

Lagernivåer
7484 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Innerdiameter
    10.6 mm
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 10.6 mm 22.0 mm 55.0 mm PA

10046760

Prisintervall
33,3007 kr - 15,1783 kr

Lagernivåer
2236 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    55.0 mm
  • Innerdiameter
    10.6 mm
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 10.6 mm 22.0 mm 45.0 mm PA

10046722

Prisintervall
20,8148 kr - 12,8409 kr

Lagernivåer
436 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Innerdiameter
    10.6 mm
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 10.6 mm 22.0 mm 60.0 mm PA

10046784

Prisintervall
37,872 kr - 17,2495 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    60.0 mm
  • Innerdiameter
    10.6 mm
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 5.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PA

10167717

Prisintervall
1,153 kr - 1,153 kr

Lagernivåer
498 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distans 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10167632

Prisintervall
0,8246 kr - 0,8246 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.0 mm
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distans 5.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

10167656

Prisintervall
1,5376 kr - 1,5376 kr

Lagernivåer
11496 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distans 5.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PA

10167618

Prisintervall
1,4398 kr - 1,3537 kr

Lagernivåer
5925 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    2.0 mm
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distans 3.1 mm 6.0 mm 4.0 mm PA

10043578

Prisintervall
0,7071 kr - 0,7071 kr

Lagernivåer
38330 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.0 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 3.1 mm 6.0 mm 7.5 mm PA

10043639

Prisintervall
0,7811 kr - 0,7811 kr

Lagernivåer
116798 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.5 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 3.1 mm 6.0 mm 18.0 mm PA

10043738

Prisintervall
1,2811 kr - 0,9186 kr

Lagernivåer
72500 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 3.1 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10043790

Prisintervall
1,5089 kr - 1,1657 kr

Lagernivåer
22751 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 3.1 mm 8.0 mm 3.0 mm PA

10043844

Prisintervall
1,0725 kr - 0,7677 kr

Lagernivåer
42046 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.0 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 3.6 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10044537

Prisintervall
0,9971 kr - 0,7145 kr

Lagernivåer
40450 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Innerdiameter
    3.6 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 3.6 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10044599

Prisintervall
1,1465 kr - 0,824 kr

Lagernivåer
29300 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    3.6 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart