Meny Sök

Distans 10.3 mm 15.0 mm 36.5 mm PA

Denna runda, naturfärgade, ogängade distans av polyamid (PA 66) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10046517

Tillverkarens artikelnummer:

005645200002

13379 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 5,3142 kr
500 - 999 4,0503 kr
1000 + 3,2603 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

531,42 kr

100 x 5,3142 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 36.5 mm
Innerdiameter 10.3 mm
Ytterdiameter 15.0 mm
Allt material Polyamid 6/6
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Commodity Code 3926300090
Antal i förpackningen 100

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss