Meny Sök

Runda ogängade PA-distanser

I lager

Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..

Serienummer: SR1941

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
886 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Längd på distans Köp
1,5681 kr - 2,1746 kr 3500 I lager
8.2 mm
12.0 mm
20.0 mm
1,9823 kr - 3,6096 kr 38569 I lager
12.8 mm
18.0 mm
10.0 mm
1,4616 kr - 2,0267 kr 60500 I lager
8.2 mm
12.0 mm
15.0 mm
1,6568 kr - 3,0179 kr 22041 I lager
12.8 mm
18.0 mm
7.5 mm
3,4025 kr - 5,5328 kr 22300 I lager
12.8 mm
18.0 mm
30.0 mm
2,0267 kr - 3,6836 kr 22260 I lager
8.2 mm
12.0 mm
30.0 mm
2,7516 kr - 5,015 kr 833 I lager
12.8 mm
18.0 mm
20.0 mm
1,79 kr - 2,4705 kr 2470 I lager
8.2 mm
12.0 mm
25.0 mm
2,367 kr - 4,3197 kr 18800 I lager
12.8 mm
18.0 mm
15.0 mm
1,6568 kr - 1,79 kr 382 I lager
3.1 mm
8.0 mm
30.0 mm
1,8344 kr - 1,9971 kr Fråga angående leveranstidhär
3.1 mm
8.0 mm
25.0 mm
19,1135 kr - 36,4074 kr 1260 I lager
10.6 mm
22.0 mm
65.0 mm
13,9653 kr - 22,6344 kr 3450 I lager
16.5 mm
25.0 mm
60.0 mm
14,6014 kr - 32,0432 kr 1723 I lager
16.5 mm
25.0 mm
70.0 mm
15,563 kr - 34,144 kr 4526 I lager
16.5 mm
25.0 mm
80.0 mm
15,8737 kr - 34,8393 kr 3030 I lager
16.5 mm
25.0 mm
75.0 mm
1,5681 kr - 2,8404 kr 33281 I lager
12.8 mm
18.0 mm
7.5 mm
3,0623 kr - 4,9707 kr 1775 I lager
12.8 mm
18.0 mm
25.0 mm
3,5505 kr - 5,7547 kr 26690 I lager
12.8 mm
18.0 mm
35.0 mm
1,4039 kr - 2,5593 kr Fråga angående leveranstidhär
12.8 mm
18.0 mm
5.0 mm
  • av 45
Distans 8.2 mm 12.0 mm 20.0 mm PA

10115121

Prisintervall
2,1746 kr - 1,5681 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 12.8 mm 18.0 mm 10.0 mm PA

10115169

Prisintervall
3,6096 kr - 1,9823 kr

Lagernivåer
38569 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 8.2 mm 12.0 mm 15.0 mm PA

10115114

Prisintervall
2,0267 kr - 1,4616 kr

Lagernivåer
60500 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 12.8 mm 18.0 mm 7.5 mm PA

10115152

Prisintervall
3,0179 kr - 1,6568 kr

Lagernivåer
22041 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.5 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 12.8 mm 18.0 mm 30.0 mm PA

10115190

Prisintervall
5,5328 kr - 3,4025 kr

Lagernivåer
22300 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 8.2 mm 12.0 mm 30.0 mm PA

10115145

Prisintervall
3,6836 kr - 2,0267 kr

Lagernivåer
22260 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 12.8 mm 18.0 mm 20.0 mm PA

10115183

Prisintervall
5,015 kr - 2,7516 kr

Lagernivåer
833 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 8.2 mm 12.0 mm 25.0 mm PA

10115138

Prisintervall
2,4705 kr - 1,79 kr

Lagernivåer
2470 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 12.8 mm 18.0 mm 15.0 mm PA

10115176

Prisintervall
4,3197 kr - 2,367 kr

Lagernivåer
18800 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 3.1 mm 8.0 mm 30.0 mm Nylon

10336489

Prisintervall
1,79 kr - 1,6568 kr

Lagernivåer
382 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 3.1 mm 8.0 mm 25.0 mm Nylon

10203286

Prisintervall
1,9971 kr - 1,8344 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 10.6 mm 22.0 mm 65.0 mm PA

10046791

Prisintervall
36,4074 kr - 19,1135 kr

Lagernivåer
1260 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    65.0 mm
  • Innerdiameter
    10.6 mm
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 16.5 mm 25.0 mm 60.0 mm PA

10047569

Prisintervall
22,6344 kr - 13,9653 kr

Lagernivåer
3450 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    60.0 mm
  • Innerdiameter
    16.5 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 16.5 mm 25.0 mm 70.0 mm PA

10047606

Prisintervall
32,0432 kr - 14,6014 kr

Lagernivåer
1723 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    70.0 mm
  • Innerdiameter
    16.5 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 16.5 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

10047644

Prisintervall
34,144 kr - 15,563 kr

Lagernivåer
4526 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    80.0 mm
  • Innerdiameter
    16.5 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 16.5 mm 25.0 mm 75.0 mm PA

10047613

Prisintervall
34,8393 kr - 15,8737 kr

Lagernivåer
3030 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    75.0 mm
  • Innerdiameter
    16.5 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 12.8 mm 18.0 mm 7.5 mm PA

10046937

Prisintervall
2,8404 kr - 1,5681 kr

Lagernivåer
33281 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.5 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 12.8 mm 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10046975

Prisintervall
4,9707 kr - 3,0623 kr

Lagernivåer
1775 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 12.8 mm 18.0 mm 35.0 mm PA

10047019

Prisintervall
5,7547 kr - 3,5505 kr

Lagernivåer
26690 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 12.8 mm 18.0 mm 5.0 mm PA

10046920

Prisintervall
2,5593 kr - 1,4039 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart