10176276
TNM3-8-15-1
Antal | Enhetspris |
---|---|
100 + | 17,7533 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Distansens form | Rund |
Kompatibla gängstorlekar (alla) | M3 |
Kroppens diameter | 0.315 in |
Kroppens diameter | 8.0 mm |
Invändig gänglängd A | 0.236 in |
Invändig gänglängd A | 6.0 mm |
Invändig gänglängd | 6.0 mm |
Invändig gänglängd | 0.236 in |
Längd på distans | 15.0 mm |
Längd på distans | 0.591 in |
Allt material | Polyamid 66 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Modell | Female/Female |
Gängstorlek | M3 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta