Meny Sök

Runda isolerande distanser

I lager

Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De runda avståndshållarna är passar för en mängd tillämpningar och är perfekta för användning där hög mekanisk styrka krävs. De ger en stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.

Serienummer: SR2797

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
177 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Invändig gänglängd Kroppens diameter Modell Längd på distans Köp
18,7724 kr - 18,7724 kr 11 I lager
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
45.0 mm
5,4722 kr - 8,8762 kr 9365 I lager
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
12.0 mm
4,7253 kr - 7,641 kr 2700 I lager
M3
4.0 mm
6.0 mm
Female/Female
8.0 mm
5,1419 kr - 8,3591 kr 110 I lager
M4
8.0 mm
8.0 mm
Female/Female
20.0 mm
19,577 kr - 20,4282 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
18.0 mm
24,1743 kr - 24,1743 kr 340 I lager
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
30.0 mm
4,2514 kr - 6,8941 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
5.0 mm
6.0 mm
Female/Female
10.0 mm
20,4163 kr - 20,4163 kr 31 I lager
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
20.0 mm
4,7253 kr - 7,6697 kr 9461 I lager
M3
8.0 mm
6.0 mm
Female/Female
18.0 mm
4,7253 kr - 7,6697 kr 3100 I lager
M3
8.0 mm
6.0 mm
Female/Female
16.0 mm
6,9372 kr - 10,9301 kr 1640 I lager
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
25.0 mm
27,4229 kr - 27,4229 kr 50 I lager
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
45.0 mm
32,6185 kr - 32,6185 kr 3700 I lager
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
40.0 mm
31,5366 kr - 31,5366 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
45.0 mm
37,726 kr - 37,726 kr 200 I lager
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
20.0 mm
20,9712 kr - 20,9712 kr 170 I lager
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
30.0 mm
4,7253 kr - 7,6697 kr 3600 I lager
M3
9.0 mm
6.0 mm
Female/Female
18.0 mm
18,2563 kr - 18,2563 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
25.0 mm
7,2676 kr - 11,4472 kr 1350 I lager
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
25.0 mm
8,0144 kr - 12,6106 kr 3096 I lager
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
35.0 mm
  • av 9
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M4 45.0 mm

10176580

Prisintervall
18,7724 kr - 18,7724 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk 8.0 mm M4 12.0 mm

10131176

Prisintervall
8,8762 kr - 5,4722 kr

Lagernivåer
9365 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk 6.0 mm M3 8.0 mm

10130933

Prisintervall
7,641 kr - 4,7253 kr

Lagernivåer
2700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    4.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk 8.0 mm M4 20.0 mm

10131220

Prisintervall
8,3591 kr - 5,1419 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    8.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M4 18.0 mm

10176450

Prisintervall
20,4282 kr - 19,577 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M5 30.0 mm

10176900

Prisintervall
24,1743 kr - 24,1743 kr

Lagernivåer
340 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk 6.0 mm M3 10.0 mm

10130940

Prisintervall
6,8941 kr - 4,2514 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M5 20.0 mm

10176849

Prisintervall
20,4163 kr - 20,4163 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk 6.0 mm M3 18.0 mm

10130988

Prisintervall
7,6697 kr - 4,7253 kr

Lagernivåer
9461 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    8.0 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk 6.0 mm M3 16.0 mm

10130971

Prisintervall
7,6697 kr - 4,7253 kr

Lagernivåer
3100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    8.0 mm
  • Längd på distans
    16.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk 6.0 mm M3 25.0 mm

10131022

Prisintervall
10,9301 kr - 6,9372 kr

Lagernivåer
1640 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M6 45.0 mm

10177105

Prisintervall
27,4229 kr - 27,4229 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    12.7 mm
  • Invändig gänglängd
    12.7 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M6 40.0 mm

10177075

Prisintervall
32,6185 kr - 32,6185 kr

Lagernivåer
3700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    12.7 mm
  • Invändig gänglängd
    12.7 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M5 45.0 mm

10176962

Prisintervall
31,5366 kr - 31,5366 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M4 20.0 mm

10176689

Prisintervall
37,726 kr - 37,726 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M3 30.0 mm

10176351

Prisintervall
20,9712 kr - 20,9712 kr

Lagernivåer
170 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk 6.0 mm M3 18.0 mm

10130995

Prisintervall
7,6697 kr - 4,7253 kr

Lagernivåer
3600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    9.0 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M4 25.0 mm

10176504

Prisintervall
18,2563 kr - 18,2563 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk 6.0 mm M3 25.0 mm

10131039

Prisintervall
11,4472 kr - 7,2676 kr

Lagernivåer
1350 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk 6.0 mm M3 35.0 mm

10131077

Prisintervall
12,6106 kr - 8,0144 kr

Lagernivåer
3096 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Längd på distans
    35.0 mm