Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk 8.0 mm M4 12.0 mm

Rund gängad distans, av 25 % glasarmerad nylon som ger extra styrka i tuffa tillämpningar.
Essentra artikelnummer:

10131176

Tillverkarens artikelnummer:

300412059935

9365 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 8,8762 kr
500 - 999 6,7936 kr
1000 + 5,4722 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

887,62 kr

100 x 8,8762 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Distansens form Rund
Kroppens diameter 8.0 mm
Invändig gänglängd 6.0 mm
Längd på distans 12.0 mm
Allt material Polyamid 6.6 + 25 % glasfiber
Modell Female/Female
Gängstorlek M4
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss