Meny Sök

Runda isolerande distanser

I lager

Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De runda avståndshållarna är passar för en mängd tillämpningar och är perfekta för användning där hög mekanisk styrka krävs. De ger en stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.

Serienummer: SR2797

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
177 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Invändig gänglängd Kroppens diameter Modell Kompatibla gängstorlekar (alla) Invändig gänglängd A Längd på distans Köp
16,582 kr - 16,582 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
Male/Male
25.0 mm
25,8162 kr - 25,8162 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
Male/Male
50.0 mm
8,8352 kr - 9,2097 kr 293 I lager
6.5 mm
Male/Male
10.0 mm
17,4893 kr - 17,4893 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
Male/Male
15.0 mm
13,3934 kr - 13,3934 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
Male/Male
20.0 mm
7,8827 kr - 9,7119 kr 265 I lager
6.5 mm
Male/Male
12.0 mm
11,7755 kr - 12,402 kr 258 I lager
6.5 mm
Male/Male
15.0 mm
15,6956 kr - 16,0191 kr 200 I lager
6.5 mm
Male/Male
30.0 mm
32,8553 kr - 33,5362 kr 97 I lager
6.5 mm
Male/Male
25.0 mm
9,4991 kr - 9,8906 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
Male/Male
25.0 mm
10,7929 kr - 11,2355 kr 100 I lager
6.5 mm
Male/Male
40.0 mm
16,7984 kr - 16,7984 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
Male/Male
45.0 mm
17,4723 kr - 17,4723 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
Male/Male
30.0 mm
16,8376 kr - 16,8376 kr 400 I lager
9.5 mm
Male/Male
20.0 mm
26,1709 kr - 26,1709 kr 200 I lager
10.0 mm
9.5 mm
Hona/Hane
M5
10.0 mm
50.0 mm
24,3357 kr - 24,3357 kr 200 I lager
12.7 mm
Male/Male
45.0 mm
18,9896 kr - 18,9896 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
Male/Male
45.0 mm
25,5309 kr - 25,5309 kr 152 I lager
10.0 mm
9.5 mm
Hona/Hane
M4
10.0 mm
45.0 mm
22,8119 kr - 22,8119 kr 109 I lager
10.0 mm
9.5 mm
Hona/Hane
M5
10.0 mm
30.0 mm
14,1465 kr - 14,4359 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
Male/Male
10.0 mm
  • av 9
Avståndshållare hane mot hane Rund 9.5 mm M5 25.0 mm PA

10176894

Prisintervall
16,582 kr - 16,582 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 9.5 mm M5 50.0 mm PA

10177013

Prisintervall
25,8162 kr - 25,8162 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 6.5 mm M3 10.0 mm Nylon 6/6

10176023

Prisintervall
9,2097 kr - 8,8352 kr

Lagernivåer
293 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 8.0 mm M2.5 15.0 mm PA

10175965

Prisintervall
17,4893 kr - 17,4893 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 8.0 mm M2.5 20.0 mm PA

10175989

Prisintervall
13,3934 kr - 13,3934 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 6.5 mm M3 12.0 mm PA

10176054

Prisintervall
9,7119 kr - 7,8827 kr

Lagernivåer
265 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 6.5 mm M3 15.0 mm PA

10176085

Prisintervall
12,402 kr - 11,7755 kr

Lagernivåer
258 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 6.5 mm M3 30.0 mm PA

10176177

Prisintervall
16,0191 kr - 15,6956 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 6.5 mm M3 25.0 mm Nylon 6/6

10176146

Prisintervall
33,5362 kr - 32,8553 kr

Lagernivåer
97 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 6.5 mm M2.5 25.0 mm PA

10175903

Prisintervall
9,8906 kr - 9,4991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 6.5 mm M3 40.0 mm PA

10176207

Prisintervall
11,2355 kr - 10,7929 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 8.0 mm M4 45.0 mm PA

10176603

Prisintervall
16,7984 kr - 16,7984 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 9.5 mm M4 30.0 mm PA

10176757

Prisintervall
17,4723 kr - 17,4723 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 9.5 mm M5 20.0 mm PA

10176863

Prisintervall
16,8376 kr - 16,8376 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hona Rund 9.5 mm M5 50.0 mm

10177006

Prisintervall
26,1709 kr - 26,1709 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    10.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 12.7 mm M6 45.0 mm PA

10177129

Prisintervall
24,3357 kr - 24,3357 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    12.7 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 9.5 mm M5 45.0 mm PA

10176986

Prisintervall
18,9896 kr - 18,9896 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hona Rund 9.5 mm M4 45.0 mm

10176801

Prisintervall
25,5309 kr - 25,5309 kr

Lagernivåer
152 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    10.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 9.5 mm M5 30.0 mm

10176917

Prisintervall
22,8119 kr - 22,8119 kr

Lagernivåer
109 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    10.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 6.5 mm M2.5 10.0 mm Nylon 6/6

10175842

Prisintervall
14,4359 kr - 14,1465 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66