Meny Sök

Runda isolerande distanser

I lager

Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De runda avståndshållarna är passar för en mängd tillämpningar och är perfekta för användning där hög mekanisk styrka krävs. De ger en stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.

Serienummer: SR2797

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
177 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Invändig gänglängd Kroppens diameter Modell Längd på distans Köp
8,8352 kr - 9,2097 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
15.0 mm
9,4991 kr - 9,8906 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
20.0 mm
5,4722 kr - 8,8762 kr 9365 I lager
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
12.0 mm
7,2676 kr - 11,4472 kr 14998 I lager
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
30.0 mm
5,1419 kr - 8,3591 kr 9390 I lager
M4
3.0 mm
8.0 mm
Female/Female
6.0 mm
5,1419 kr - 8,3591 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0 mm
8.0 mm
Female/Female
10.0 mm
4,2514 kr - 6,8941 kr 5928 I lager
M3
4.0 mm
6.0 mm
Female/Female
8.0 mm
4,6679 kr - 7,6123 kr 27990 I lager
M3
8.0 mm
6.0 mm
Female/Female
16.0 mm
4,553 kr - 7,4112 kr 4640 I lager
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
20.0 mm
5,1419 kr - 8,3591 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
8.0 mm
8.0 mm
Female/Female
18.0 mm
8,0144 kr - 12,6106 kr 5271 I lager
M4
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
25.0 mm
26,9482 kr - 26,9482 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
50.0 mm
22,9737 kr - 22,9737 kr 96 I lager
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
25.0 mm
6,9372 kr - 10,9301 kr 2787 I lager
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
30.0 mm
5,1419 kr - 8,3591 kr 5369 I lager
M4
4.0 mm
8.0 mm
Female/Female
8.0 mm
5,1419 kr - 8,3591 kr 1200 I lager
M4
7.5 mm
8.0 mm
Female/Female
15.0 mm
5,1419 kr - 8,3591 kr 110 I lager
M4
8.0 mm
8.0 mm
Female/Female
20.0 mm
8,0144 kr - 12,6106 kr 5999 I lager
M4
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
30.0 mm
4,4524 kr - 7,2101 kr 5100 I lager
M3
5.0 mm
6.0 mm
Female/Female
10.0 mm
4,7253 kr - 7,6697 kr 3600 I lager
M3
9.0 mm
6.0 mm
Female/Female
18.0 mm
  • av 9
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M2.5 15.0 mm

10175859

Prisintervall
9,2097 kr - 8,8352 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M2.5 20.0 mm

10175873

Prisintervall
9,8906 kr - 9,4991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk 8.0 mm M4 12.0 mm

10131176

Prisintervall
8,8762 kr - 5,4722 kr

Lagernivåer
9365 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk 6.0 mm M3 30.0 mm

10131053

Prisintervall
11,4472 kr - 7,2676 kr

Lagernivåer
14998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk 8.0 mm M4 6.0 mm

10131114

Prisintervall
8,3591 kr - 5,1419 kr

Lagernivåer
9390 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Längd på distans
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk 8.0 mm M4 10.0 mm

10131152

Prisintervall
8,3591 kr - 5,1419 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk 6.0 mm M3 8.0 mm

10130926

Prisintervall
6,8941 kr - 4,2514 kr

Lagernivåer
5928 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    4.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk 6.0 mm M3 16.0 mm

10130964

Prisintervall
7,6123 kr - 4,6679 kr

Lagernivåer
27990 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    8.0 mm
  • Längd på distans
    16.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk 6.0 mm M3 20.0 mm

10131008

Prisintervall
7,4112 kr - 4,553 kr

Lagernivåer
4640 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk 8.0 mm M4 18.0 mm

10131206

Prisintervall
8,3591 kr - 5,1419 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    8.0 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk 8.0 mm M4 25.0 mm

10131244

Prisintervall
12,6106 kr - 8,0144 kr

Lagernivåer
5271 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M6 50.0 mm

10177136

Prisintervall
26,9482 kr - 26,9482 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    12.7 mm
  • Invändig gänglängd
    12.7 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M6 25.0 mm

10177020

Prisintervall
22,9737 kr - 22,9737 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    12.7 mm
  • Invändig gänglängd
    12.7 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk 6.0 mm M3 30.0 mm

10131046

Prisintervall
10,9301 kr - 6,9372 kr

Lagernivåer
2787 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk 8.0 mm M4 8.0 mm

10131138

Prisintervall
8,3591 kr - 5,1419 kr

Lagernivåer
5369 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    4.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk 8.0 mm M4 15.0 mm

10131183

Prisintervall
8,3591 kr - 5,1419 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.5 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk 8.0 mm M4 20.0 mm

10131220

Prisintervall
8,3591 kr - 5,1419 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    8.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk 8.0 mm M4 30.0 mm

10131268

Prisintervall
12,6106 kr - 8,0144 kr

Lagernivåer
5999 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk 6.0 mm M3 10.0 mm

10130957

Prisintervall
7,2101 kr - 4,4524 kr

Lagernivåer
5100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk 6.0 mm M3 18.0 mm

10130995

Prisintervall
7,6697 kr - 4,7253 kr

Lagernivåer
3600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    9.0 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm