Meny Sök

Runda gängade insatser

I lager

Runda gängade insatser är snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör, designade för säker skruvfixering. Ger en stabil och säker monteringspunkt för olika möbler och utrustningskomponenter.

  • De finns som snabbmonterade insatser.
  • Idealiska för rörändar och för att sammanfoga rör.
  • Används inom tillverkning, paketering och byggindustrin.
Material: Stål, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer: SR1430, SR1570, SR1567

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
61 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H Gängstorlek Färg Material D WT Köp
5,1562 kr - 36,3646 kr 4000 I lager
19.0 mm
M10
Svart
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
10291665 5,9175 kr - 12,847 kr 4100 I lager
M6
Svart
Stål
25.0 mm
1.0 mm
2,9874 kr - 18,2631 kr 3275 I lager
18.0 mm
M8
Svart
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
9,4364 kr - 30,8695 kr 5028 I lager
M10
Naturfärgad
Stål
51.0 mm
1.2 mm
7,7559 kr - 54,4661 kr 10000 I lager
19.0 mm
M10
Svart
PP
40.0 mm
2.0 mm
4,9552 kr - 15,758 kr 1940 I lager
M10
Svart
Stål
25.0 mm
1.5 mm
7,7272 kr - 16,7627 kr 10460 I lager
M10
Svart
Stål
38.0 mm
1.5 mm
5,5297 kr - 14,0448 kr 102860 I lager
M6
Svart
Stål
18.0 mm
1.0 mm
6,808 kr - 14,7829 kr 3180 I lager
M8
Svart
Stål
32.0 mm
1.2 mm
4,6248 kr - 14,7559 kr 200 I lager
M6
Naturfärgad
Stål
22.0 mm
1.0 mm
4,1221 kr - 29,0917 kr 3427 I lager
19.0 mm
M8
Svart
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
11,2605 kr - 25,958 kr 4750 I lager
21.0 mm
M10
Svart
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
10,7003 kr - 81,9416 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
M8
Svart
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
11,2748 kr - 27,7987 kr 4466 I lager
M10
Naturfärgad
Stål
51.0 mm
1.2 mm
9,2496 kr - 30,3846 kr 3860 I lager
M8
Naturfärgad
Stål
51.0 mm
1.2 mm
8,2873 kr - 17,9506 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Naturfärgad
Stål
38.0 mm
1.2 mm
50,1264 kr - 103,4558 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Naturfärgad
Stål
31.7 mm
1.6 mm
40,2551 kr - 77,8366 kr 500 I lager
M10
Gjuten aluminiumlegering
32.0 mm
2.0 mm
6,4202 kr - 16,3236 kr 6420 I lager
M8
Naturfärgad
Stål
25.0 mm
1.2 mm
4,8259 kr - 34,1019 kr 10600 I lager
19.0 mm
M8
Svart
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
  • av 4
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286562

Prisintervall
36,3646 kr - 5,1562 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Glidfot med fjäderinsats M6 25.0 mm 1.0 mm Stål

10291665

Prisintervall
12,847 kr - 5,9175 kr

Lagernivåer
4100 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    Stål
  • Färg
    Svart
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286487

Prisintervall
18,2631 kr - 2,9874 kr

Lagernivåer
3275 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Glidfot med fjäderinsats M10 51.0 mm 1.2 mm Stål

10304761

Prisintervall
30,8695 kr - 9,4364 kr

Lagernivåer
5028 I lager
Egenskaper
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Stål
  • Insatsmaterial
    Stål
Gängad insats 2.0 mm PP Svart

10286593

Prisintervall
54,4661 kr - 7,7559 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PP
Glidfot med fjäderinsats M10 25.0 mm 1.5 mm Stål

10291702

Prisintervall
15,758 kr - 4,9552 kr

Lagernivåer
1940 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Stål
  • Färg
    Svart
Glidfot med fjäderinsats M10 38.0 mm 1.5 mm Stål

10291726

Prisintervall
16,7627 kr - 7,7272 kr

Lagernivåer
10460 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Stål
  • Färg
    Svart
Glidfot med fjäderinsats M6 18.0 mm 1.0 mm Stål

10291641

Prisintervall
14,0448 kr - 5,5297 kr

Lagernivåer
102860 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    Stål
  • Färg
    Svart
Glidfot med fjäderinsats M8 32.0 mm 1.2 mm Stål

10291689

Prisintervall
14,7829 kr - 6,808 kr

Lagernivåer
3180 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    Stål
  • Färg
    Svart
Glidfot med fjäderinsats M6 22.0 mm 1.0 mm Stål

10291740

Prisintervall
14,7559 kr - 4,6248 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286494

Prisintervall
29,0917 kr - 4,1221 kr

Lagernivåer
3427 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286616

Prisintervall
25,958 kr - 11,2605 kr

Lagernivåer
4750 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286609

Prisintervall
81,9416 kr - 10,7003 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Glidfot med fjäderinsats M10 51.0 mm 1.2 mm Stål

10304730

Prisintervall
27,7987 kr - 11,2748 kr

Lagernivåer
4466 I lager
Egenskaper
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Stål
  • Insatsmaterial
    Stål
Glidfot med fjäderinsats M8 51.0 mm 1.2 mm Stål

10304747

Prisintervall
30,3846 kr - 9,2496 kr

Lagernivåer
3860 I lager
Egenskaper
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    Stål
  • Insatsmaterial
    Stål
Glidfot med fjäderinsats M8 38.0 mm 1.2 mm Stål

10291788

Prisintervall
17,9506 kr - 8,2873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Gängad insats M10 Rund 28.5 mm Stål Naturfärgad

10164037

Prisintervall
103,4558 kr - 50,1264 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Gängad insats Gjuten aluminiumlegering

10163917

Prisintervall
77,8366 kr - 40,2551 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Gjuten aluminiumlegering
  • Commodity Code
    7616999099
Glidfot med fjäderinsats M8 25.0 mm 1.2 mm Stål

10291764

Prisintervall
16,3236 kr - 6,4202 kr

Lagernivåer
6420 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286555

Prisintervall
34,1019 kr - 4,8259 kr

Lagernivåer
10600 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE