Runda gängade insatser är snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör, designade för säker skruvfixering. Ger en stabil och säker monteringspunkt för olika möbler och utrustningskomponenter.
Material: Stål, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer: SR1430, SR1570, SR1567
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | H | Gängstorlek | Färg | Material | D | WT | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4202 kr - 16,3236 kr | 6420 I lager |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 8,8475 kr - 22,4652 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Stål
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 4,8259 kr - 34,1019 kr | 10600 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 7,3681 kr - 56,4055 kr | 2625 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,6912 kr - 28,2836 kr | 5800 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Svart
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 8,0719 kr - 15,7991 kr | 750 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA6
|
|
|
||
| 5,8744 kr - 9,2353 kr | 4736 I lager |
|
M10
|
Svart
|
PA6
|
|
|
||
| 13,5442 kr - 21,9321 kr | 540 I lager |
|
M10
|
Svart
|
LDPE
|
|
|
||
| 5,1275 kr - 8,3304 kr | 1026 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA6
|
|
|
||
| 9,7236 kr - 17,1636 kr | 150 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA6
|
|
|
||
| 7,2101 kr - 11,3753 kr | 1800 I lager |
|
M10
|
Svart
|
PA6
|
|
|
||
| 7,6697 kr - 12,0791 kr | 1376 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA6
|
|
|
||
| 6,2478 kr - 9,8529 kr | 534 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA6
|
|
|
||
| 9,2927 kr - 14,1359 kr | 3450 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,027 kr - 8,1581 kr | 360 I lager |
|
M10
|
Svart
|
PA6
|
|
|
||
| 13,8745 kr - 22,4348 kr | 150 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA6
|
|
|
||
| 9,5369 kr - 16,8476 kr | 750 I lager |
|
M10
|
Svart
|
LDPE
|
|
|
||
| 7,8708 kr - 15,4113 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10
|
Svart
|
LDPE
|
|
|
||
| 5,027 kr - 8,8307 kr | 10928 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
M8
|
Svart
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,7056 kr - 12,8488 kr | 1000 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta