Meny Sök

Runda gängade insatser

I lager

Runda gängade insatser är snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör, designade för säker skruvfixering. Ger en stabil och säker monteringspunkt för olika möbler och utrustningskomponenter.

  • De finns som snabbmonterade insatser.
  • Idealiska för rörändar och för att sammanfoga rör.
  • Används inom tillverkning, paketering och byggindustrin.
Material: Stål, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer: SR1430, SR1570, SR1567

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
61 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H Gängstorlek Färg Material D WT Köp
5,8744 kr - 9,2353 kr 4736 I lager
M10
Svart
PA6
13,5442 kr - 21,9321 kr 540 I lager
M10
Svart
LDPE
5,1275 kr - 8,3304 kr 1026 I lager
M8
Svart
PA6
9,7236 kr - 17,1636 kr 150 I lager
M8
Svart
PA6
7,3681 kr - 56,4055 kr 2625 I lager
20.0 mm
M10
Svart
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
8,0719 kr - 15,7991 kr 750 I lager
M8
Svart
PA6
9,2927 kr - 14,1359 kr 3450 I lager
21.0 mm
M10
Svart
HDPE
45.0 mm
2.0 mm
5,027 kr - 8,1581 kr 360 I lager
M10
Svart
PA6
7,6697 kr - 12,0791 kr 1376 I lager
M8
Svart
PA6
6,2478 kr - 9,8529 kr 534 I lager
M8
Svart
PA6
13,8745 kr - 22,4348 kr 150 I lager
M8
Svart
PA6
9,5369 kr - 16,8476 kr 750 I lager
M10
Svart
LDPE
7,8708 kr - 15,4113 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Svart
LDPE
4,3375 kr - 7,668 kr 19850 I lager
19.0 mm
M8
Svart
HDPE
28.0 mm
2.0 mm
7,2101 kr - 11,3753 kr 1800 I lager
M10
Svart
PA6
3,6912 kr - 28,2836 kr 5800 I lager
19.0 mm
M10
Svart
PP
20.0 mm
2.0 mm
12,8114 kr - 21,9108 kr 1020 I lager
25.0 mm
M10
Svart
Nylon
38.0 mm
2.0 mm
9,1491 kr - 26,5057 kr 2945 I lager
33.0 mm
M6
Svart
Nylon
25.0 mm
2.0 mm
3,7056 kr - 12,8488 kr 1000 I lager
M8
Svart
PA
20.0 mm
2.0 mm
1,9102 kr - 5,9218 kr 3021 I lager
M8
Svart
PA
20.0 mm
2.0 mm
  • av 4
Gängad insats M10 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328187

Prisintervall
9,2353 kr - 5,8744 kr

Lagernivåer
4736 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 Rund 2.0 mm LDPE Svart

10328224

Prisintervall
21,9321 kr - 13,5442 kr

Lagernivåer
540 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328118

Prisintervall
8,3304 kr - 5,1275 kr

Lagernivåer
1026 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328156

Prisintervall
17,1636 kr - 9,7236 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286586

Prisintervall
56,4055 kr - 7,3681 kr

Lagernivåer
2625 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328149

Prisintervall
15,7991 kr - 8,0719 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 2.0 mm HDPE Svart

10396490

Prisintervall
14,1359 kr - 9,2927 kr

Lagernivåer
3450 I lager
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats M10 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328170

Prisintervall
8,1581 kr - 5,027 kr

Lagernivåer
360 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328132

Prisintervall
12,0791 kr - 7,6697 kr

Lagernivåer
1376 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328125

Prisintervall
9,8529 kr - 6,2478 kr

Lagernivåer
534 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328163

Prisintervall
22,4348 kr - 13,8745 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 Rund 2.0 mm LDPE Svart

10328217

Prisintervall
16,8476 kr - 9,5369 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 Rund 2.0 mm LDPE Svart

10328200

Prisintervall
15,4113 kr - 7,8708 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats 19.0 mm Svart HDPE

10286531

Prisintervall
7,668 kr - 4,3375 kr

Lagernivåer
19850 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats M10 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328194

Prisintervall
11,3753 kr - 7,2101 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 2.0 mm PP Svart

10294079

Prisintervall
28,2836 kr - 3,6912 kr

Lagernivåer
5800 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PP
Gängad insats Nylon Svart

10252864

Prisintervall
21,9108 kr - 12,8114 kr

Lagernivåer
1020 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Nylon
Gängad insats Nylon Svart

10252857

Prisintervall
26,5057 kr - 9,1491 kr

Lagernivåer
2945 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    Nylon
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA Svart

10241721

Prisintervall
12,8488 kr - 3,7056 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA
  • Insatsmaterial
    PA
Gängad insats M8 Rund 20.0 mm PA Svart

10093368

Prisintervall
5,9218 kr - 1,9102 kr

Lagernivåer
3021 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart