Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlekar | Färg | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6003 kr - 2,101 kr | 8000 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,4869 kr - 0,872 kr | 2500 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,7626 kr - 1,3403 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5529 kr - 1,0025 kr | 9500 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,4754 kr - 0,7761 kr | 15810 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,7368 kr - 1,3026 kr | 151400 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5658 kr - 1,0182 kr | 9000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4596 kr - 0,839 kr | 15990 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4481 kr - 0,7966 kr | 4500 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,2064 kr - 2,8283 kr | 5590 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,8725 kr - 11,1356 kr | 21300 I lager |
1 in
25.4 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 4,7541 kr - 18,2631 kr | 6800 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 7,0234 kr - 16,4987 kr | 3550 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 12,218 kr - 47,1932 kr | 50 I lager |
2.374 in
60.3 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 4,6831 kr - 6,8196 kr | 10974 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 8,8535 kr - 12,9214 kr | 1200 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,2093 kr - 2,8597 kr | 10710 I lager |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,6305 kr - 1,1219 kr | 17280 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,6448 kr - 1,1156 kr | 17000 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,461 kr - 0,7039 kr | 4450 I lager |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisk
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta