Meny Sök

Runda ändskydd i vinyl

I lager

Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
272 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlekar Färg h Gängstandard Köp
12,4526 kr - 18,3843 kr 15400 I lager
53.9 mm
1-3/4 in
Svart
50.0 mm
BSP
6,0898 kr - 28,4452 kr 12450 I lager
66.0 mm
Svart
38.0 mm
10007549 25,8388 kr - 61,6174 kr 420 I lager
76.2 mm
3 in
Svart
38.0 mm
BSP
15,239 kr - 44,7689 kr 11626 I lager
60.3 mm
2-3/8 in
Svart
50.0 mm
BSP
8,0575 kr - 14,6501 kr 448 I lager
44.5 mm
1-3/8;M45
Svart
25.0 mm
Metriska Gängor
3,6912 kr - 6,693 kr 2450 I lager
23.8 mm
M24
Svart
13.0 mm
Metriska Gängor
3,9928 kr - 7,2532 kr 1043 I lager
24.6 mm
M25
Svart
25.0 mm
Metriska Gängor
100 I lager
26.9 mm
M27
Svart
13.0 mm
Metriska Gängor
3,8205 kr - 6,9659 kr 100 I lager
23.8 mm
M24
Svart
38.0 mm
Metriska Gängor
4,237 kr - 7,6841 kr Fråga angående leveranstidhär
26.3 mm
3/4;M27
Svart
25.0 mm
Metriska Gängor
3,404 kr - 6,176 kr 2340 I lager
19.1 mm
3/4;M20
Svart
25.0 mm
UNF Gängor
3,7487 kr - 6,8223 kr 250 I lager
23.8 mm
M24
Svart
25.0 mm
Metriska Gängor
3,4758 kr - 6,3053 kr 3150 I lager
21.4 mm
M22
Svart
13.0 mm
Metriska Gängor
Fråga angående leveranstidhär
26.9 mm
M27
Svart
38.0 mm
Metriska Gängor
1,8671 kr - 3,4327 kr 398 I lager
7.7 mm
5/16;M8
Svart
19.0 mm
UNF Gängor
1,5942 kr - 2,93 kr 128 I lager
4.4 mm
3/16;M5
Svart
25.0 mm
UNF Gängor
1,7235 kr - 3,1598 kr 4303 I lager
5.9 mm
1/4;M6
Svart
13.0 mm
UNF Gängor
3,3178 kr - 6,0755 kr 1834 I lager
19.1 mm
3/4;M20
Svart
19.0 mm
UNF Gängor
3,5907 kr - 6,5638 kr 2030 I lager
21.4 mm
M22
Svart
38.0 mm
Metriska Gängor
3,9067 kr - 7,0952 kr 40 I lager
24.6 mm
M25
Svart
13.0 mm
Metriska Gängor
  • av 14
Runda ändskydd 2.122 in 1.968 in PVC Svart

10007433

Prisintervall
18,3843 kr - 12,4526 kr

Lagernivåer
15400 I lager
Egenskaper
  • d
    53.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-3/4 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 2.626 in 1.496 in PVC Svart

10007518

Prisintervall
28,4452 kr - 6,0898 kr

Lagernivåer
12450 I lager
Egenskaper
  • d
    66.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 3.000 in 1.496 in PVC Svart

10007549

Prisintervall
61,6174 kr - 25,8388 kr

Lagernivåer
420 I lager
Egenskaper
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    3 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 2.374 in 1.968 in PVC Svart

10007471

Prisintervall
44,7689 kr - 15,239 kr

Lagernivåer
11626 I lager
Egenskaper
  • d
    60.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    2-3/8 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 44.5 mm 25.0 mm PVC Svart

10354032

Prisintervall
14,6501 kr - 8,0575 kr

Lagernivåer
448 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-3/8;M45
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Runda ändskydd 23.8 mm 13.0 mm PVC Svart

10353806

Prisintervall
6,693 kr - 3,6912 kr

Lagernivåer
2450 I lager
Egenskaper
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M24
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 24.6 mm 25.0 mm PVC Svart

10353844

Prisintervall
7,2532 kr - 3,9928 kr

Lagernivåer
1043 I lager
Egenskaper
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M25
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 26.9 mm 13.0 mm PVC Svart

10353882


Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M27
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 23.8 mm 38.0 mm PVC Svart

10353820

Prisintervall
6,9659 kr - 3,8205 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    M24
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 26.3 mm 25.0 mm PVC Svart

10353868

Prisintervall
7,6841 kr - 4,237 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/4;M27
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Runda ändskydd 19.1 mm 25.0 mm PVC Svart

10353769

Prisintervall
6,176 kr - 3,404 kr

Lagernivåer
2340 I lager
Egenskaper
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/4;M20
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Runda ändskydd 23.8 mm 25.0 mm PVC Svart

10353813

Prisintervall
6,8223 kr - 3,7487 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M24
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 21.4 mm 13.0 mm PVC Svart

10353776

Prisintervall
6,3053 kr - 3,4758 kr

Lagernivåer
3150 I lager
Egenskaper
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M22
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 26.9 mm 38.0 mm PVC Svart

10353905


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    M27
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 7.7 mm 19.0 mm PVC Svart

10353479

Prisintervall
3,4327 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
398 I lager
Egenskaper
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    5/16;M8
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Runda ändskydd 4.4 mm 25.0 mm PVC Svart

10353394

Prisintervall
2,93 kr - 1,5942 kr

Lagernivåer
128 I lager
Egenskaper
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/16;M5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Runda ändskydd 5.9 mm 13.0 mm PVC Svart

10353431

Prisintervall
3,1598 kr - 1,7235 kr

Lagernivåer
4303 I lager
Egenskaper
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/4;M6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Runda ändskydd 19.1 mm 19.0 mm PVC Svart

10353752

Prisintervall
6,0755 kr - 3,3178 kr

Lagernivåer
1834 I lager
Egenskaper
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/4;M20
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Runda ändskydd 21.4 mm 38.0 mm PVC Svart

10353790

Prisintervall
6,5638 kr - 3,5907 kr

Lagernivåer
2030 I lager
Egenskaper
  • d
    21.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    M22
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 24.6 mm 13.0 mm PVC Svart

10353837

Prisintervall
7,0952 kr - 3,9067 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • d
    24.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M25
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart