Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlekar | Färg | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,4526 kr - 18,3843 kr | 15400 I lager |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 6,0898 kr - 28,4452 kr | 12450 I lager |
2.598 in
66.0 mm
|
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 10007549 | 25,8388 kr - 61,6174 kr | 420 I lager |
3 in
76.2 mm
|
3 in
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
|
| 15,239 kr - 44,7689 kr | 11751 I lager |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 8,0575 kr - 14,6501 kr | 448 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP-gängor
|
||
| 3,6912 kr - 6,693 kr | 2450 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 3,9928 kr - 7,2532 kr | 1043 I lager |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 100 I lager |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
|||
| 3,8205 kr - 6,9659 kr | 100 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 4,237 kr - 7,6841 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4;M27
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP-gängor
|
||
| 3,404 kr - 6,176 kr | 2340 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 3,7487 kr - 6,8223 kr | 250 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 3,4758 kr - 6,3053 kr | 3150 I lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metriska Gängor
|
|||
| 1,8671 kr - 3,4327 kr | 398 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 1,5942 kr - 2,93 kr | 128 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 1,7235 kr - 3,1598 kr | 4303 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 3,3178 kr - 6,0755 kr | 1834 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 3,5907 kr - 6,5638 kr | 2030 I lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 3,9067 kr - 7,0952 kr | 40 I lager |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta