Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlekar | Färg | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10008676 | 0,8343 kr - 1,9583 kr | 17700 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
|
| 2,5445 kr - 6,0044 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 10,7915 kr - 15,7244 kr | 7212 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2,722 kr - 6,4414 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4467 kr - 0,6635 kr | 106930 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,4896 kr - 0,8545 kr | 9500 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,9689 kr - 2,282 kr | 29000 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 2,9587 kr - 11,4697 kr | 13300 I lager |
1 in
25.4 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 4,8967 kr - 18,811 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 7,2341 kr - 16,9937 kr | 2350 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 6,989 kr - 10,1789 kr | 3250 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2,5593 kr - 5,7616 kr | 40765 I lager |
0.843 in
21.4 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,2012 kr - 2,8161 kr | 3800 I lager |
0.543 in
13.8 mm
|
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,2338 kr - 8,5565 kr | 3450 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 5,2813 kr - 20,4757 kr | 10200 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 9,5863 kr - 37,1226 kr | 2580 I lager |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 3,1066 kr - 7,3154 kr | 250 I lager |
1.035 in
26.3 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 14,8677 kr - 57,4318 kr | 621 I lager |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,2426 kr - 2,9132 kr | 7590 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,0548 kr - 2,4924 kr | 2500 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta