Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlekar | Färg | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4173 kr - 6,2577 kr | 1834 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 3,6984 kr - 6,7607 kr | 2030 I lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 4,0239 kr - 7,3081 kr | 40 I lager |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4;M27
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metriska Gängor
|
|||
| 2,1746 kr - 3,9499 kr | 1062 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8; 3/8; M10
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,2338 kr - 4,0386 kr | 4881 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16 in; M12
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,0415 kr - 3,7132 kr | 195 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16 in; M8
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,0119 kr - 3,654 kr | 4340 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16 in; M8
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 1,8936 kr - 3,4321 kr | 11022 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16 in; M8
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 1,864 kr - 3,3729 kr | 4673 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4; M6
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 1,5829 kr - 2,8847 kr | 10944 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16; M5
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 1,4645 kr - 2,6628 kr | 1702 I lager |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 4100 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
|||
| 1,7456 kr - 3,1954 kr | 1742 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16; M5
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,6628 kr - 4,8227 kr | 1639 I lager |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 2,9291 kr - 5,3257 kr | 6157 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 1,716 kr - 3,1214 kr | 3982 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16; M5
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 3,1658 kr - 5,7695 kr | 2495 I lager |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 1,4941 kr - 2,722 kr | 856 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,5445 kr - 4,6452 kr | 6131 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metriska Gängor