Meny Sök

Runda ändskydd 4.8 mm 19.0 mm PVC Svart

Round Vinyl End Cap is a versatile and practical accessory that provides a clean and finished look to the ends of various cylindrical objects. Designed to fit securely over ends of round or cylindrical tubes, rods, or pipes. It offers protection, durability and is resistant to impact, abrasion, and weathering. Black finish, made from PVC material and resistant to temperatures of up to 70 °C .
Essentra artikelnummer:

10353417

Tillverkarens artikelnummer:

155100969907

3982 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 99 3,0305 kr
100 - 499 2,1688 kr
500 + 1,6661 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

151,53 kr

50 x 3,0305 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 4.8 mm
h 19.0 mm
Gängstorlekar 3/16;M5
Gängstandard UNF Gängor
Gängstandard Metriska Gängor
Färg Svart
Allt material Polyvinylklorid
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss