Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlekar | Färg | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6304 kr - 8,5777 kr | 407 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 6,1246 kr - 22,1965 kr | 10375 I lager |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 3,6096 kr - 6,668 kr | 9700 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,6242 kr - 1,1118 kr | 9100 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,5163 kr - 0,9257 kr | 79000 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,7456 kr - 2,6135 kr | 3500 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,7589 kr - 1,3416 kr | 101200 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,7041 kr - 1,2607 kr | 354500 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5828 kr - 1,0487 kr | 7716 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5858 kr - 1,039 kr | 9680 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5163 kr - 0,9209 kr | 30770 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4734 kr - 0,8642 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,0015 kr - 1,7641 kr | 612 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,5695 kr - 1,0325 kr | 17500 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,3964 kr - 0,6668 kr | 94500 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,7722 kr - 1,2122 kr | 13000 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,50 kr - 0,8367 kr | 2000 I lager |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,7041 kr - 1,264 kr | 2000 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,8269 kr - 1,4954 kr | 16000 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,1465 kr - 1,9259 kr | 7384 I lager |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta