Meny Sök

Runda ändskydd i vinyl

I lager

Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
272 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlekar Färg h Gängstandard Köp
2,0119 kr - 4,4507 kr 750 I lager
26.9 mm
M27
Svart
25.0 mm
Metrisk
3,8019 kr - 7,1535 kr Fråga angående leveranstidhär
28.6 mm
7/8 in; M30; 1-1/8 in
Svart
50.0 mm
UNF
2,3226 kr - 4,2241 kr 28800 I lager
28.6 mm
7/8 in; M30; 1-1/8 in
Svart
25.0 mm
UNF
3,5357 kr - 10,3044 kr 14000 I lager
30.2 mm
7/8 in
Svart
38.0 mm
BSP
2,5149 kr - 3,7224 kr 43680 I lager
26.3 mm
3/4 in; M27
Svart
25.0 mm
Metrisk
2,722 kr - 4,92 kr 3500 I lager
26.9 mm
M27
Svart
38.0 mm
Metrisk
5,6512 kr - 10,4875 kr Fråga angående leveranstidhär
31.8 mm
1 in; 1-1/4 in
Svart
50.0 mm
UNF
6,524 kr - 11,6204 kr 12900 I lager
34.9 mm
M35; 1-3/8 in
Svart
50.0 mm
UNF
3,5357 kr - 7,9239 kr 13000 I lager
31.8 mm
1 in; 1-1/4 in
Svart
25.0 mm
UNF
3,1954 kr - 6,0691 kr 12000 I lager
34.9 mm
M35; 1-3/8 in
Svart
25.0 mm
UNF
1,9971 kr - 3,075 kr 2000 I lager
26.3 mm
3/4 in; M27
Svart
13.0 mm
Metrisk
6,9382 kr - 12,8343 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
M39; 1-1/2 in
Svart
50.0 mm
UNF
4,6748 kr - 8,8205 kr 6974 I lager
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Svart
25.0 mm
Metrisk
6,1837 kr - 11,4424 kr 41 I lager
47.6 mm
1-1/2 in; M48
Svart
38.0 mm
Metrisk
10,7994 kr - 32,9609 kr 25915 I lager
50.8 mm
2 in
Svart
50.0 mm
UNF
7,3525 kr - 13,5949 kr Fråga angående leveranstidhär
41.3 mm
1-1/4 in; M42
Svart
50.0 mm
Metrisk
3,8611 kr - 7,1373 kr 5850 I lager
41.3 mm
1-1/4 in; M42
Svart
25.0 mm
Metrisk
5,6364 kr - 10,6655 kr 2000 I lager
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Svart
38.0 mm
Metrisk
4,7488 kr - 8,7881 kr 62960 I lager
41.3 mm
1-1/4 in; M42
Svart
38.0 mm
Metrisk
8,965 kr - 16,9937 kr Fråga angående leveranstidhär
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Svart
50.0 mm
Metrisk
  • av 14
Runda ändskydd 26.9 mm 25.0 mm PVC Svart

10007136

Prisintervall
4,4507 kr - 2,0119 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M27
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 28.6 mm 50.0 mm PVC Svart

10007174

Prisintervall
7,1535 kr - 3,8019 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    28.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    7/8 in; M30; 1-1/8 in
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Runda ändskydd 28.6 mm 25.0 mm PVC Svart

10007150

Prisintervall
4,2241 kr - 2,3226 kr

Lagernivåer
28800 I lager
Egenskaper
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    7/8 in; M30; 1-1/8 in
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Runda ändskydd 30.2 mm 38.0 mm PVC Svart

10007198

Prisintervall
10,3044 kr - 3,5357 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • d
    30.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    7/8 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 26.3 mm 25.0 mm PVC Svart

10007105

Prisintervall
3,7224 kr - 2,5149 kr

Lagernivåer
43680 I lager
Egenskaper
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/4 in; M27
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Runda ändskydd 26.9 mm 38.0 mm PVC Svart

10007143

Prisintervall
4,92 kr - 2,722 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    M27
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 31.8 mm 50.0 mm PVC Svart

10007235

Prisintervall
10,4875 kr - 5,6512 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    31.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    1 in; 1-1/4 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    UNF
Runda ändskydd 34.9 mm 50.0 mm PVC Svart

10007266

Prisintervall
11,6204 kr - 6,524 kr

Lagernivåer
12900 I lager
Egenskaper
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    M35; 1-3/8 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Runda ändskydd 31.8 mm 25.0 mm PVC Svart

10007211

Prisintervall
7,9239 kr - 3,5357 kr

Lagernivåer
13000 I lager
Egenskaper
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    1 in; 1-1/4 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    BSP
Runda ändskydd 34.9 mm 25.0 mm PVC Svart

10007242

Prisintervall
6,0691 kr - 3,1954 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M35; 1-3/8 in
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Runda ändskydd 26.3 mm 13.0 mm PVC Svart

10007099

Prisintervall
3,075 kr - 1,9971 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • d
    26.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/4 in; M27
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Runda ändskydd 38.1 mm 50.0 mm PVC Svart

10007297

Prisintervall
12,8343 kr - 6,9382 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    M39; 1-1/2 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Runda ändskydd 44.5 mm 25.0 mm PVC Svart

10007334

Prisintervall
8,8205 kr - 4,6748 kr

Lagernivåer
6974 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-3/8 in; M45
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Runda ändskydd 47.6 mm 38.0 mm PVC Svart

10007372

Prisintervall
11,4424 kr - 6,1837 kr

Lagernivåer
41 I lager
Egenskaper
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/2 in; M48
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Runda ändskydd 50.8 mm 50.0 mm PVC Svart

10007419

Prisintervall
32,9609 kr - 10,7994 kr

Lagernivåer
25915 I lager
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    2 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 41.3 mm 50.0 mm PVC Svart

10007327

Prisintervall
13,5949 kr - 7,3525 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    41.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/4 in; M42
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Runda ändskydd 41.3 mm 25.0 mm PVC Svart

10007303

Prisintervall
7,1373 kr - 3,8611 kr

Lagernivåer
5850 I lager
Egenskaper
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/4 in; M42
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Runda ändskydd 44.5 mm 38.0 mm PVC Svart

10007341

Prisintervall
10,6655 kr - 5,6364 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-3/8 in; M45
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Runda ändskydd 41.3 mm 38.0 mm PVC Svart

10007310

Prisintervall
8,7881 kr - 4,7488 kr

Lagernivåer
62960 I lager
Egenskaper
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/4 in; M42
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Runda ändskydd 44.5 mm 50.0 mm PVC Svart

10007358

Prisintervall
16,9937 kr - 8,965 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-3/8 in; M45
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP