Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlekar | Färg | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,361 kr - 6,1094 kr | 25910 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,0267 kr - 3,6253 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 2,1007 kr - 7,6128 kr | 39700 I lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 2,4113 kr - 3,4311 kr | 4625 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,8936 kr - 3,5444 kr | 4750 I lager |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,3565 kr - 2,4762 kr | 136200 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,0696 kr - 1,9421 kr | 12870 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,2515 kr - 2,2334 kr | 91750 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,2471 kr - 1,9097 kr | 114497 I lager |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,1909 kr - 2,1201 kr | 19300 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,213 kr - 2,023 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 2,722 kr - 4,92 kr | 3500 I lager |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 2,9735 kr - 8,7729 kr | 2800 I lager |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,5149 kr - 3,7224 kr | 43680 I lager |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 5,2517 kr - 9,7268 kr | 1445 I lager |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 5,6512 kr - 10,4875 kr | 39380 I lager |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 6,1246 kr - 22,1965 kr | 10375 I lager |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 6,7459 kr - 20,6421 kr | 2840 I lager |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 9,9118 kr - 18,2884 kr | 5482 I lager |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 7,3525 kr - 13,5949 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm