Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlekar | Färg | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5163 kr - 0,903 kr | 127630 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,5015 kr - 0,8982 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 2,6135 kr - 10,1324 kr | 15600 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 5,5476 kr - 21,641 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 4,6652 kr - 6,8024 kr | 32681 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2,9399 kr - 10,9944 kr | 400 I lager |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 6,989 kr - 10,1789 kr | 3250 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 10,7915 kr - 15,7244 kr | 7212 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,4467 kr - 0,6635 kr | 118950 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 12,5845 kr - 48,609 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.374 in
60.3 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 4,8236 kr - 7,0242 kr | 10974 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 5,2813 kr - 20,4757 kr | 10200 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 9,5863 kr - 37,1226 kr | 2580 I lager |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,2456 kr - 2,9455 kr | 8710 I lager |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 14,8677 kr - 57,4318 kr | 621 I lager |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2,722 kr - 6,4414 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4896 kr - 0,8545 kr | 9500 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,8343 kr - 1,9583 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,8639 kr - 2,0392 kr | 400 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 1,0977 kr - 2,5895 kr | 10000 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm