Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlekar | Färg | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2426 kr - 2,9132 kr | 8090 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,3226 kr - 5,4703 kr | 125 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,8699 kr - 11,1201 kr | 3100 I lager |
0.969 in
24.6 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 4,4529 kr - 17,3127 kr | 92 I lager |
1.189 in
30.2 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,9053 kr - 2,1201 kr | 3034 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Non Threaded
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,9689 kr - 2,282 kr | 29000 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 1,0548 kr - 2,4924 kr | 4000 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,9399 kr - 10,9944 kr | 400 I lager |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2,5445 kr - 6,0044 kr | 875 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,9587 kr - 11,4697 kr | 13300 I lager |
1 in
25.4 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 5,5476 kr - 21,641 kr | 3500 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,2012 kr - 2,8161 kr | 3800 I lager |
0.543 in
13.8 mm
|
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,8639 kr - 2,0392 kr | 400 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 1,1272 kr - 2,6542 kr | 650 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,2841 kr - 3,0103 kr | 95350 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,5593 kr - 5,7616 kr | 40765 I lager |
0.843 in
21.4 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,6135 kr - 10,1324 kr | 15600 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,2338 kr - 8,5565 kr | 3250 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,5681 kr - 3,6738 kr | 14000 I lager |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,722 kr - 6,4414 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta