Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard Round Feet Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra lätta eller tunga applikationer. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | H | Material | d | h | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0239 kr - 8,8614 kr | 2048 I lager |
Vit
|
1 in
25.4 mm
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,0681 kr - 2,1007 kr | 18056 I lager |
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4
|
||
| 1,466 kr - 2,6776 kr | 5900 I lager |
Svart
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 2,3226 kr - 5,7103 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
4
|
||
| 1,0681 kr - 2,1007 kr | 1700 I lager |
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 1,4941 kr - 2,7072 kr | 16400 I lager |
Svart
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 0,6154 kr - 2,2972 kr | 4000 I lager |
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 1,3077 kr - 3,9453 kr | 1350 I lager |
Svart
|
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
||
| 0,5429 kr - 2,0142 kr | 63990 I lager |
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,8254 kr - 2,0075 kr | 34898 I lager |
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 4,4233 kr - 6,1926 kr | 350 I lager |
Svart
|
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 1,4586 kr - 3,5347 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 1,0814 kr - 2,1302 kr | 2392 I lager |
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
| 0,6612 kr - 2,4471 kr | 10395 I lager |
Vit
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 0,7648 kr - 1,8579 kr | 891 I lager |
Vit
|
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 1,6864 kr - 2,361 kr | 4300 I lager |
Vit
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 1,1435 kr - 4,2949 kr | 600 I lager |
Svart
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 1,071 kr - 4,0119 kr | 7798 I lager |
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 1,108 kr - 1,5512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 3,8315 kr - 14,2997 kr | 5900 I lager |
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1