Meny Sök

Runt ändskydd 3.0 mm LDPE - PIR Svart

Runda skyddsfötter av standardtyp som trycks på plats. Skyddar rörändar, stolfötter, bord och möbler från slitage orsakat av kontakt med underlaget. Har säkert grepp och förhindrar skador på golv och andra ytor. Svarta, av LDPE.
Essentra artikelnummer:

10116432

Tillverkarens artikelnummer:

009003022003

2392 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 2,1302 kr
500 - 999 1,5089 kr
1000 + 1,0814 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

213,02 kr

100 x 2,1302 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 3.0 mm
H 10.0 mm
h 8.0 mm
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Svart
Typ 4
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss