Meny Sök

Runt ändskydd 24.0 mm LDPE Vit

Runda skyddsfötter av standardtyp som trycks på plats. Skyddar rörändar, stolfötter, bord och möbler från slitage orsakat av kontakt med underlaget. Har säkert grepp och förhindrar skador på golv och andra ytor. Vita, av LDPE.
Essentra artikelnummer:

10246900

Tillverkarens artikelnummer:

460858

4300 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 1999 2,361 kr
2000 + 1,6864 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

472,20 kr

200 x 2,361 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 24.0 mm
H 23.0 mm
h 17.0 mm
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Vit
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss