Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fjärröppnande ytter- och innerdörrar, motorhuv eller fack, roterande spärrar erbjuder maximal säkerhet och bekvämlighet vid push-to-close-teknik.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Bredd | Typ av manöverhävstång | Inriktning vid montering | Slutför | Typ av montage | Längd | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Vänsterhänt
|
Förzinkad
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 71,7078 kr - 79,6753 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Högermontage
|
Förzinkad
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Vänsterhänt
|
Förzinkad
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 63,1595 kr - 70,1772 kr | 5 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Vänsterhänt
|
Förzinkad
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 63,1595 kr - 70,1772 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Vänsterhänt
|
Förzinkad
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 63,1595 kr - 70,1772 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Högermontage
|
Förzinkad
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 65,3701 kr - 72,6334 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Vänsterhänt
|
Förzinkad
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 121,9093 kr - 121,9093 kr | 129 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Högermontage
|
Förzinkad
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 71,7078 kr - 79,6753 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Högermontage
|
Förzinkad
|
No Cylinder
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 63,1595 kr - 70,1772 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Högermontage
|
Förzinkad
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 96,291 kr - 106,99 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Vänsterhänt
|
Förzinkad
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 99,6613 kr - 110,7348 kr | 1 I lager |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Vänsterhänt
|
Förzinkad
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 150,4949 kr - 150,4949 kr | 33 I lager |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Högermontage
|
Förzinkad
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 96,291 kr - 106,99 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Vänsterhänt
|
Förzinkad
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 150,4949 kr - 150,4949 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Vänsterhänt
|
Förzinkad
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 185,2461 kr - 185,2461 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Högermontage
|
Förzinkad
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Vänsterhänt
|
Förzinkad
|
Bumper
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 121,9093 kr - 121,9093 kr | 142 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Vänsterhänt
|
Förzinkad
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 184,2652 kr - 184,2652 kr | 1 I lager |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Vänsterhänt
|
Förzinkad
|
Bumper
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 95,7738 kr - 106,4153 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Vänsterhänt
|
Förzinkad
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper