Meny Sök

Rotationslås

I lager

Fjärröppnande ytter- och innerdörrar, motorhuv eller fack, roterande spärrar erbjuder maximal säkerhet och bekvämlighet vid push-to-close-teknik.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
41 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bredd Typ av manöverhävstång Inriktning vid montering Slutför Typ av montage Längd Typ Köp
Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
Double
Vänsterhänt
Förzinkad
1/4 in
68.5 mm
Bumper
71,7078 kr - 79,6753 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
Single
Högermontage
Förzinkad
7.2 mm
68.5 mm
Bumper
99,6613 kr - 110,7348 kr 1 I lager
35.7 mm
Perpendicular
Vänsterhänt
Förzinkad
7.2 mm
77.0 mm
Standard
Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
Double
Vänsterhänt
Förzinkad
Bumper
68.5 mm
Bumper
121,9093 kr - 121,9093 kr 142 I lager
28.0 mm
Double
Vänsterhänt
Förzinkad
Standard
68.5 mm
Standard
71,7078 kr - 79,6753 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
Double
Högermontage
Förzinkad
No Cylinder
68.5 mm
Bumper
63,1595 kr - 70,1772 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
Double
Högermontage
Förzinkad
1/4 in
68.5 mm
Standard
96,291 kr - 106,99 kr Fråga angående leveranstidhär
35.7 mm
Perpendicular
Vänsterhänt
Förzinkad
1/4 in
77.0 mm
Standard
184,2652 kr - 184,2652 kr 1 I lager
35.7 mm
Two Point
Vänsterhänt
Förzinkad
Bumper
77.0 mm
Bumper
150,4949 kr - 150,4949 kr 33 I lager
31.7 mm
Bottom
Högermontage
Förzinkad
Standard
77.0 mm
Standard
Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
Single
Vänsterhänt
Förzinkad
1/4 in
68.5 mm
Bumper
121,9093 kr - 121,9093 kr 90 I lager
28.0 mm
Double
Högermontage
Förzinkad
Bumper
68.5 mm
Bumper
68,1824 kr - 75,7581 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
Single
Högermontage
Förzinkad
1/4 in
68.5 mm
Bumper
63,1595 kr - 70,1772 kr 100 I lager
28.0 mm
Double
Högermontage
Förzinkad
7.2 mm
68.5 mm
Standard
95,7738 kr - 106,4153 kr Fråga angående leveranstidhär
35.7 mm
Two Point
Högermontage
Förzinkad
Bumper
77.0 mm
Bumper
121,9093 kr - 121,9093 kr 17 I lager
28.0 mm
Single
Högermontage
Polerad
7.2 mm
68.5 mm
Standard
95,7738 kr - 106,4153 kr 45 I lager
35.7 mm
Two Point
Högermontage
Förzinkad
1/4 in
77.0 mm
Bumper
70,5688 kr - 78,4097 kr 128 I lager
28.0 mm
Single
Vänsterhänt
Förzinkad
Bumper
68.5 mm
Bumper
65,3701 kr - 72,6334 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
Single
Vänsterhänt
Förzinkad
7.2 mm
68.5 mm
Standard
121,9093 kr - 121,9093 kr 129 I lager
28.0 mm
Single
Högermontage
Förzinkad
Standard
68.5 mm
Standard
  • av 3
Rotationslås 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Stål Naturfärgad

20067960


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    68.5 mm
  • Bredd
    28.0 mm
  • Typ av montage
    1/4 in
  • Typ av manöverhävstång
    Double
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Rotationslås 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Stål Naturfärgad

20068035

Prisintervall
79,6753 kr - 71,7078 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    68.5 mm
  • Bredd
    28.0 mm
  • Typ av montage
    7.2 mm
  • Typ av manöverhävstång
    Single
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Rotationslås 7,2 mm 77.0 mm 35.7 mm Stål Naturfärgad

20068462

Prisintervall
110,7348 kr - 99,6613 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Längd
    77.0 mm
  • Bredd
    35.7 mm
  • Typ av montage
    7.2 mm
  • Typ av manöverhävstång
    Perpendicular
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Rotationslås Buffert 68.5 mm 28.0 mm Stål Naturfärgad M6

20068004


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    68.5 mm
  • Bredd
    28.0 mm
  • Typ av montage
    Bumper
  • Typ av manöverhävstång
    Double
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Rotationslås Standard 68.5 mm 28.0 mm Stål Naturfärgad M6

20068110

Prisintervall
121,9093 kr - 121,9093 kr

Lagernivåer
142 I lager
Egenskaper
  • Längd
    68.5 mm
  • Bredd
    28.0 mm
  • Typ av montage
    Standard
  • Typ av manöverhävstång
    Double
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Rotationslås Utan cylinder 68.5 mm 28.0 mm Stål Naturfärgad

20068042

Prisintervall
79,6753 kr - 71,7078 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    68.5 mm
  • Bredd
    28.0 mm
  • Typ av montage
    No Cylinder
  • Typ av manöverhävstång
    Double
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Rotationslås 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Stål Naturfärgad

20068134

Prisintervall
70,1772 kr - 63,1595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    68.5 mm
  • Bredd
    28.0 mm
  • Typ av montage
    1/4 in
  • Typ av manöverhävstång
    Double
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Rotationslås 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Stål Naturfärgad

20068448

Prisintervall
106,99 kr - 96,291 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    77.0 mm
  • Bredd
    35.7 mm
  • Typ av montage
    1/4 in
  • Typ av manöverhävstång
    Perpendicular
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Rotationslås Buffert 77.0 mm 35.7 mm Stål Naturfärgad M6

20068394

Prisintervall
184,2652 kr - 184,2652 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Längd
    77.0 mm
  • Bredd
    35.7 mm
  • Typ av montage
    Bumper
  • Typ av manöverhävstång
    Two Point
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Rotationslås Standard 77.0 mm 31.7 mm Stål Naturfärgad M6

20068530

Prisintervall
150,4949 kr - 150,4949 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • Längd
    77.0 mm
  • Bredd
    31.7 mm
  • Typ av montage
    Standard
  • Typ av manöverhävstång
    Bottom
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Rotationslås 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Stål Naturfärgad

20067953


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    68.5 mm
  • Bredd
    28.0 mm
  • Typ av montage
    1/4 in
  • Typ av manöverhävstång
    Single
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Rotationslås Buffert 68.5 mm 28.0 mm Stål Naturfärgad M6

20068059

Prisintervall
121,9093 kr - 121,9093 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Längd
    68.5 mm
  • Bredd
    28.0 mm
  • Typ av montage
    Bumper
  • Typ av manöverhävstång
    Double
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Rotationslås 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Stål Naturfärgad

20068011

Prisintervall
75,7581 kr - 68,1824 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    68.5 mm
  • Bredd
    28.0 mm
  • Typ av montage
    1/4 in
  • Typ av manöverhävstång
    Single
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Rotationslås 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Stål Naturfärgad

20068158

Prisintervall
70,1772 kr - 63,1595 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Längd
    68.5 mm
  • Bredd
    28.0 mm
  • Typ av montage
    7.2 mm
  • Typ av manöverhävstång
    Double
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Rotationslås Buffert 77.0 mm 35.7 mm Stål Naturfärgad M6

20068424

Prisintervall
106,4153 kr - 95,7738 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    77.0 mm
  • Bredd
    35.7 mm
  • Typ av montage
    Bumper
  • Typ av manöverhävstång
    Two Point
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Rotationslås 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Stål Naturfärgad

20068141

Prisintervall
121,9093 kr - 121,9093 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Längd
    68.5 mm
  • Bredd
    28.0 mm
  • Typ av montage
    7.2 mm
  • Typ av manöverhävstång
    Single
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Rotationslås 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Stål Naturfärgad

20068400

Prisintervall
106,4153 kr - 95,7738 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • Längd
    77.0 mm
  • Bredd
    35.7 mm
  • Typ av montage
    1/4 in
  • Typ av manöverhävstång
    Two Point
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Rotationslås Buffert 68.5 mm 28.0 mm Stål Naturfärgad M6

20067991

Prisintervall
78,4097 kr - 70,5688 kr

Lagernivåer
128 I lager
Egenskaper
  • Längd
    68.5 mm
  • Bredd
    28.0 mm
  • Typ av montage
    Bumper
  • Typ av manöverhävstång
    Single
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Rotationslås 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Stål Naturfärgad

20068080

Prisintervall
72,6334 kr - 65,3701 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    68.5 mm
  • Bredd
    28.0 mm
  • Typ av montage
    7.2 mm
  • Typ av manöverhävstång
    Single
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Rotationslås Standard 68.5 mm 28.0 mm Stål Naturfärgad M6

20068165

Prisintervall
121,9093 kr - 121,9093 kr

Lagernivåer
129 I lager
Egenskaper
  • Längd
    68.5 mm
  • Bredd
    28.0 mm
  • Typ av montage
    Standard
  • Typ av manöverhävstång
    Single
  • Inriktning vid montering
    Högermontage