Meny Sök

Rotationsdämpare

I lager

Rotationsdämpare styr hastigheten och accelerationen av en rörelse i en färdkropp. Enkla att installera, de kan monteras som en del av en montering. Finns i en rad vridmoment och växelprofiler.

Serienummer: SR6271

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
146 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Växeltyp Färg Material Avstånd mellan fästhålen Vridmoment Höjd, tryckskruv Köp
Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
85,8038 kr - 169,936 kr Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
5.5 N
34,2695 kr - 35,5627 kr Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
10403631 85,8038 kr - 169,936 kr 387 I lager
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
4.0 N
67,5692 kr - 70,4789 kr Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Vit
POM
80,9219 kr - 169,936 kr 359 I lager
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
15.0 N
80,9219 kr - 169,936 kr 1081 I lager
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
7.5 N
10403693 85,8038 kr - 169,936 kr 297 I lager
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
4.0 N
37,9803 kr - 131,1023 kr 1184 I lager
Standard kugghjulsväxel
Svart
66,6436 kr - 87,4311 kr 161 I lager
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
7.5 N
51,4987 kr - 77,2234 kr Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Vit
POM;PA
0.45 N
2 I lager
Standard kugghjulsväxel
Vit
POM;PA
2.2 N
54,2622 kr - 54,2622 kr Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Svart
51,4987 kr - 77,2234 kr 490 I lager
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
1.5 N
Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
85,8038 kr - 169,936 kr 91 I lager
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
3.0 N
80,9219 kr - 169,936 kr 87 I lager
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
7.5 N
85,8038 kr - 169,936 kr Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
15.0 N
85,8038 kr - 169,936 kr 207 I lager
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
3.0 N
  • av 8
Roterande dämpare – Med kugghjul 8.3 mm 10.4 mm POM

10333129


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    3.0 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    11.8 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Färg
    Svart
  • Växeltyp
    Standard kugghjulsväxel
Roterande dämpare – Med kugghjul 5.5 N 22.0 mm POM

10403648

Prisintervall
169,936 kr - 85,8038 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    19.0 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    16.2 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja
  • Färg
    Svart
  • Växeltyp
    Standard kugghjulsväxel
Roterande dämpare – Med kugghjul 5.8 mm 7.0 mm POM

10632314

Prisintervall
35,5627 kr - 34,2695 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    3.0 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    7.9 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Färg
    Svart
  • Växeltyp
    Standard kugghjulsväxel
Roterande dämpare – Med kugghjul 6.0 mm 8.0 mm POM

10333112


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    3.5 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    9.4 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Färg
    Svart
  • Växeltyp
    Standard kugghjulsväxel
Roterande dämpare – Med kugghjul 4.0 N 13.8 mm POM

10403631

Prisintervall
169,936 kr - 85,8038 kr

Lagernivåer
387 I lager
Egenskaper
  • Höljets diameter
    22.0 mm
  • Total höjd
    19.0 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    16.2 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja
  • Färg
    Svart
Roterande dämpare – Med kugghjul 0.25 13.8 mm POM

10644751

Prisintervall
70,4789 kr - 67,5692 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    16.3 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Färg
    Vit
  • Växeltyp
    Standard kugghjulsväxel
Roterande dämpare – Med kugghjul 15.0 N 22.0 mm POM

10403679

Prisintervall
169,936 kr - 80,9219 kr

Lagernivåer
359 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    19.0 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    16.2 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja
  • Färg
    Svart
  • Växeltyp
    Standard kugghjulsväxel
Roterande dämpare – Med kugghjul 7.5 N 22.0 mm POM

10403716

Prisintervall
169,936 kr - 80,9219 kr

Lagernivåer
1081 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    19.0 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    16.2 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja
  • Färg
    Svart
  • Växeltyp
    Standard kugghjulsväxel
Roterande dämpare – Med kugghjul 4.0 N 22.0 mm POM

10403693

Prisintervall
169,936 kr - 85,8038 kr

Lagernivåer
297 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    19.0 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    16.2 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja
  • Färg
    Svart
  • Växeltyp
    Standard kugghjulsväxel
Roterande dämpare – Med kugghjul 15.0 mm

10317266

Prisintervall
131,1023 kr - 37,9803 kr

Lagernivåer
1184 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    2.5 mm
  • Allt material
    Polykarbonat; acetal
  • Färg
    Svart
  • Växeltyp
    Standard kugghjulsväxel
  • Commodity Code
    3926909790
Roterande dämpare – Med kugghjul 7.5 N 22.0 mm POM

10328637

Prisintervall
87,4311 kr - 66,6436 kr

Lagernivåer
161 I lager
Egenskaper
  • Höljets diameter
    18.6 mm
  • Högsta drifttemperatur
    90 °C
  • Total höjd
    19.0 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    16.2 mm
Roterande dämpare – Med kugghjul 0.45 N 19.0 mm POM;PA

10328675

Prisintervall
77,2234 kr - 51,4987 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höljets diameter
    14.9 mm
  • Total höjd
    7.2 mm
  • Totallängd
    24.0 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    10.4 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen;polyamid 6.6
Roterande dämpare – Med kugghjul 2.2 N 19.0 mm POM;PA

10328712


Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Höljets diameter
    14.9 mm
  • Total höjd
    7.2 mm
  • Totallängd
    24.0 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    10.4 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen;polyamid 6.6
Roterande dämpare – Med kugghjul 15.0 mm

10317242

Prisintervall
54,2622 kr - 54,2622 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    2.5 mm
  • Totallängd
    24.0 mm
  • Allt material
    Polykarbonat; acetal
  • Färg
    Svart
  • Växeltyp
    Standard kugghjulsväxel
Roterande dämpare – Med kugghjul 1.5 N 8.8 mm POM

10328552

Prisintervall
77,2234 kr - 51,4987 kr

Lagernivåer
490 I lager
Egenskaper
  • Höljets diameter
    15.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    90 °C
  • Total höjd
    12.0 mm
  • Totallängd
    21.5 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    10.4 mm
Roterande dämpare – Med kugghjul 6.8 mm 8.8 mm POM

10333105


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    5.0 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    10.4 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Färg
    Svart
  • Växeltyp
    Standard kugghjulsväxel
Roterande dämpare – Med kugghjul 3.0 N 22.0 mm POM

10403686

Prisintervall
169,936 kr - 85,8038 kr

Lagernivåer
91 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    19.0 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    16.2 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja
  • Färg
    Svart
  • Växeltyp
    Standard kugghjulsväxel
Roterande dämpare – Med kugghjul 7.5 N 22.0 mm POM

10403655

Prisintervall
169,936 kr - 80,9219 kr

Lagernivåer
87 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    19.0 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    16.2 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja
  • Färg
    Svart
  • Växeltyp
    Standard kugghjulsväxel
Roterande dämpare – Med kugghjul 15.0 N 22.0 mm POM

10403730

Prisintervall
169,936 kr - 85,8038 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    19.0 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    16.2 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja
  • Färg
    Svart
  • Växeltyp
    Standard kugghjulsväxel
Roterande dämpare – Med kugghjul 3.0 N 13.8 mm POM

10403624

Prisintervall
169,936 kr - 85,8038 kr

Lagernivåer
207 I lager
Egenskaper
  • Höljets diameter
    22.0 mm
  • Total höjd
    19.0 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    16.2 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja
  • Färg
    Svart