Meny Sök

Roterande dämpare – Med kugghjul 4.0 N 13.8 mm POM

This Rotary Damper with gear controls the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly. This self contained unit is fitted with 11 teeth with a 1.25 module and 6.0 mm height, it has a Left Rotation Damping.
Essentra artikelnummer:

10403631

Tillverkarens artikelnummer:

551364

387 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 169,936 kr
100 + 85,8038 kr
Standardförpackning: 100

Beställ valfritt antal

Totalpris:

169,94 kr

1 x 169,936 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Höljets diameter 22.0 mm
Total höjd 19.0 mm
Ytterdiameter, hjul 16.2 mm
Allt material Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja
Färg Svart
Växeltyp Standard kugghjulsväxel
Vridmoment 4.0 N
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss