Meny Sök

Roterande dämpare – Med kugghjul 6.0 mm 8.0 mm POM

This gear wheel is made of black POM and is fitted with 10 teeth. It has a base diameter of 6.0 mm, a primary diameter of 8.0 mm and overall diameter of 9.4 mm
Essentra artikelnummer:

10333112

Tillverkarens artikelnummer:

104110069905

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 3.5 mm
Ytterdiameter, hjul 9.4 mm
Allt material Polyoximetylen
Färg Svart
Växeltyp Standard kugghjulsväxel
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss