Meny Sök

Rostfria skaft av härdat stål

I lager

De här härdade rostfria axlarna har mycket god styrka, hållbarhet och tillförlitlighet. De används med linjärlager och är lämpade för krävande tillämpningar i miljöer med korrosion, slitage och tuffa förhållanden som fukt eller kemikalier utan att påverka bärförmågan.

De här axlarna har lång livslängd och behöver mindre underhåll vilket innebär färre driftstopp och lägre driftskostnader totalt. I kombination med linjära kulbussningar ger de jämn och exakt rörelse. Förekommer bland annat i utrustning för livsmedelsbearbetning, fordonssystem och medicintekniska produkter.

  • Lämpade för tillämpningar i miljöer med korrosion, slitage och under tuffa förhållanden med t.ex. fukt eller kemikalier.
  • Ger jämn och exakt linjär rörelse när de används i kombination med linjära bussningar med kullager.
  • Används bland annat inom livsmedelsutrustning, fordonssystem och medicinsk utrustning.
Material: Rostfritt stål Serienummer: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 230 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Köp
1 409,3656 kr - 1 565,9089 kr 10 I lager
0.4
10.0
2800.0
2 714,4484 kr - 3 016,1066 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
10.0
4500.0
1 305,559 kr - 1 450,674 kr 10 I lager
0.4
10.0
2550.0
2 167,9159 kr - 2 408,7426 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
10.0
3500.0
2 024,5866 kr - 2 249,5803 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
10.0
3250.0
2 139,5834 kr - 2 377,3149 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
10.0
3450.0
1 395,5564 kr - 1 550,6712 kr 10 I lager
0.4
10.0
2750.0
1 454,1262 kr - 1 615,6694 kr 10 I lager
0.4
10.0
2900.0
1 996,3731 kr - 2 218,1526 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
10.0
3200.0
1 432,103 kr - 1 591,2653 kr 10 I lager
0.4
10.0
2850.0
2 271,6035 kr - 2 523,9775 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
10.0
3700.0
2 385,767 kr - 2 650,8787 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
10.0
3900.0
2 053,8715 kr - 2 282,0794 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
10.0
3300.0
1 909,7088 kr - 2 121,8458 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
10.0
3050.0
2 443,1464 kr - 2 714,5674 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
10.0
4000.0
2 941,942 kr - 3 268,8377 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
10.0
4900.0
2 686,4729 kr - 2 984,917 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
10.0
4450.0
1 476,0304 kr - 1 640,0735 kr 10 I lager
0.4
10.0
2950.0
1 200,4428 kr - 1 333,7724 kr 10 I lager
0.4
10.0
2300.0
1 372,938 kr - 1 525,4338 kr 10 I lager
0.4
10.0
2700.0
  • av 62
Härdade skaft 10.0 2800.0 0.4 Rostfritt stål

20297206

Prisintervall
1 565,9089 kr - 1 409,3656 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 4500.0 0.4 Rostfritt stål

20297541

Prisintervall
3 016,1066 kr - 2 714,4484 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 2550.0 0.4 Rostfritt stål

20297152

Prisintervall
1 450,674 kr - 1 305,559 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 3500.0 0.4 Rostfritt stål

20297343

Prisintervall
2 408,7426 kr - 2 167,9159 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 3250.0 0.4 Rostfritt stål

20297299

Prisintervall
2 249,5803 kr - 2 024,5866 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 3450.0 0.4 Rostfritt stål

20297336

Prisintervall
2 377,3149 kr - 2 139,5834 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 2750.0 0.4 Rostfritt stål

20297190

Prisintervall
1 550,6712 kr - 1 395,5564 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 2900.0 0.4 Rostfritt stål

20297220

Prisintervall
1 615,6694 kr - 1 454,1262 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 3200.0 0.4 Rostfritt stål

20297282

Prisintervall
2 218,1526 kr - 1 996,3731 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 2850.0 0.4 Rostfritt stål

20297213

Prisintervall
1 591,2653 kr - 1 432,103 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 3700.0 0.4 Rostfritt stål

20297381

Prisintervall
2 523,9775 kr - 2 271,6035 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 3900.0 0.4 Rostfritt stål

20297428

Prisintervall
2 650,8787 kr - 2 385,767 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 3300.0 0.4 Rostfritt stål

20297305

Prisintervall
2 282,0794 kr - 2 053,8715 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 3050.0 0.4 Rostfritt stål

20297251

Prisintervall
2 121,8458 kr - 1 909,7088 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 4000.0 0.4 Rostfritt stål

20297442

Prisintervall
2 714,5674 kr - 2 443,1464 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 4900.0 0.4 Rostfritt stål

20297626

Prisintervall
3 268,8377 kr - 2 941,942 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 4450.0 0.4 Rostfritt stål

20297534

Prisintervall
2 984,917 kr - 2 686,4729 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 2950.0 0.4 Rostfritt stål

20297237

Prisintervall
1 640,0735 kr - 1 476,0304 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 2300.0 0.4 Rostfritt stål

20297107

Prisintervall
1 333,7724 kr - 1 200,4428 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 2700.0 0.4 Rostfritt stål

20297183

Prisintervall
1 525,4338 kr - 1 372,938 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900