Meny Sök

Härdade skaft 10.0 2300.0 0.4 Rostfritt stål

Ø10 härdade rostfria axlar ger hög hållfasthet och hållbarhet och är lämpliga för krävande tillämpningar som kräver motståndskraft mot korrosion, slitage och tuffa förhållanden. Ger mjuk och exakt rotationsrörelse vid användning med linjära bussningar med kullager. Av rostfritt stål
Essentra artikelnummer:

20297107

Tillverkarens artikelnummer:

20297107

10 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 333,7724 kr
10 + 1 200,4428 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 333,77 kr

1 x 1 333,7724 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 10.0
l1 2300.0
Depth of hardness min 0.4
Material Rostfritt stål
Commodity Code 7222202900

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss