Meny Sök

Rostfria skaft av härdat stål

I lager

De här härdade rostfria axlarna har mycket god styrka, hållbarhet och tillförlitlighet. De används med linjärlager och är lämpade för krävande tillämpningar i miljöer med korrosion, slitage och tuffa förhållanden som fukt eller kemikalier utan att påverka bärförmågan.

De här axlarna har lång livslängd och behöver mindre underhåll vilket innebär färre driftstopp och lägre driftskostnader totalt. I kombination med linjära kulbussningar ger de jämn och exakt rörelse. Förekommer bland annat i utrustning för livsmedelsbearbetning, fordonssystem och medicintekniska produkter.

  • Lämpade för tillämpningar i miljöer med korrosion, slitage och under tuffa förhållanden med t.ex. fukt eller kemikalier.
  • Ger jämn och exakt linjär rörelse när de används i kombination med linjära bussningar med kullager.
  • Används bland annat inom livsmedelsutrustning, fordonssystem och medicinsk utrustning.
Material: Rostfritt stål Serienummer: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 230 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Köp
5 123,7861 kr - 5 693,056 kr 2 I lager
1.5
30.0
2950.0
7 458,126 kr - 8 286,7935 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
30.0
3350.0
3 530,14 kr - 3 922,391 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
30.0
2000.0
10 072,101 kr - 11 191,2365 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
30.0
4550.0
8 329,4113 kr - 9 254,8618 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
30.0
3750.0
9 963,4135 kr - 11 070,4066 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
30.0
4500.0
10 725,8923 kr - 11 917,6449 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
30.0
4850.0
10 834,5798 kr - 12 038,4749 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
30.0
4900.0
11 052,9071 kr - 12 280,9681 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
30.0
5000.0
6 913,1412 kr - 7 681,2151 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
30.0
3100.0
4 961,1289 kr - 5 512,3781 kr 2 I lager
1.5
30.0
3000.0
7 785,1407 kr - 8 650,1167 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
30.0
3500.0
8 002,6347 kr - 8 891,7766 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
30.0
3600.0
7 240,0368 kr - 8 044,4192 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
30.0
3250.0
8 873,92 kr - 9 859,845 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
30.0
4000.0
10 290,3092 kr - 11 433,6108 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
30.0
4650.0
7 131,3494 kr - 7 923,7083 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
30.0
3200.0
9 418,9049 kr - 10 465,4234 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
30.0
4250.0
9 745,9196 kr - 10 828,7466 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
30.0
4400.0
9 636,5178 kr - 10 707,2024 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
30.0
4350.0
  • av 62
Härdade skaft 30.0 2950.0 1.5 Rostfritt stål

20303181

Prisintervall
5 693,056 kr - 5 123,7861 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 30.0 3350.0 1.5 Rostfritt stål

20303266

Prisintervall
8 286,7935 kr - 7 458,126 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 30.0 2000.0 1.5 Rostfritt stål

20302993

Prisintervall
3 922,391 kr - 3 530,14 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 30.0 4550.0 1.5 Rostfritt stål

20303501

Prisintervall
11 191,2365 kr - 10 072,101 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 30.0 3750.0 1.5 Rostfritt stål

20303341

Prisintervall
9 254,8618 kr - 8 329,4113 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 30.0 4500.0 1.5 Rostfritt stål

20303495

Prisintervall
11 070,4066 kr - 9 963,4135 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 30.0 4850.0 1.5 Rostfritt stål

20303563

Prisintervall
11 917,6449 kr - 10 725,8923 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 30.0 4900.0 1.5 Rostfritt stål

20303570

Prisintervall
12 038,4749 kr - 10 834,5798 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 30.0 5000.0 1.5 Rostfritt stål

20303594

Prisintervall
12 280,9681 kr - 11 052,9071 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 30.0 3100.0 1.5 Rostfritt stål

20303211

Prisintervall
7 681,2151 kr - 6 913,1412 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 30.0 3000.0 1.5 Rostfritt stål

20303198

Prisintervall
5 512,3781 kr - 4 961,1289 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 30.0 3500.0 1.5 Rostfritt stål

20303297

Prisintervall
8 650,1167 kr - 7 785,1407 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 30.0 3600.0 1.5 Rostfritt stål

20303310

Prisintervall
8 891,7766 kr - 8 002,6347 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 30.0 3250.0 1.5 Rostfritt stål

20303242

Prisintervall
8 044,4192 kr - 7 240,0368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 30.0 4000.0 1.5 Rostfritt stål

20303396

Prisintervall
9 859,845 kr - 8 873,92 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 30.0 4650.0 1.5 Rostfritt stål

20303525

Prisintervall
11 433,6108 kr - 10 290,3092 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 30.0 3200.0 1.5 Rostfritt stål

20303235

Prisintervall
7 923,7083 kr - 7 131,3494 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 30.0 4250.0 1.5 Rostfritt stål

20303440

Prisintervall
10 465,4234 kr - 9 418,9049 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 30.0 4400.0 1.5 Rostfritt stål

20303471

Prisintervall
10 828,7466 kr - 9 745,9196 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 30.0 4350.0 1.5 Rostfritt stål

20303464

Prisintervall
10 707,2024 kr - 9 636,5178 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900