Meny Sök

Rostfria skaft av härdat stål

I lager

De här härdade rostfria axlarna har mycket god styrka, hållbarhet och tillförlitlighet. De används med linjärlager och är lämpade för krävande tillämpningar i miljöer med korrosion, slitage och tuffa förhållanden som fukt eller kemikalier utan att påverka bärförmågan.

De här axlarna har lång livslängd och behöver mindre underhåll vilket innebär färre driftstopp och lägre driftskostnader totalt. I kombination med linjära kulbussningar ger de jämn och exakt rörelse. Förekommer bland annat i utrustning för livsmedelsbearbetning, fordonssystem och medicintekniska produkter.

  • Lämpade för tillämpningar i miljöer med korrosion, slitage och under tuffa förhållanden med t.ex. fukt eller kemikalier.
  • Ger jämn och exakt linjär rörelse när de används i kombination med linjära bussningar med kullager.
  • Används bland annat inom livsmedelsutrustning, fordonssystem och medicinsk utrustning.
Material: Rostfritt stål Serienummer: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 230 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Köp
2 601,5943 kr - 2 890,6339 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
10.0
4300.0
2 743,3761 kr - 3 048,1296 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
10.0
4550.0
3 197,4111 kr - 3 552,6393 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
10.0
5350.0
3 407,5243 kr - 3 786,0852 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
10.0
5750.0
2 385,767 kr - 2 650,8787 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
10.0
3900.0
2 053,8715 kr - 2 282,0794 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
10.0
3300.0
2 500,1686 kr - 2 778,018 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
10.0
4100.0
2 356,8392 kr - 2 618,7367 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
10.0
3850.0
2 585,6424 kr - 2 872,8963 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
10.0
4250.0
2 686,4729 kr - 2 984,917 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
10.0
4450.0
3 055,8674 kr - 3 395,3818 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
10.0
5100.0
3 282,2897 kr - 3 646,9224 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
10.0
5500.0
3 378,7156 kr - 3 754,1814 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
10.0
5700.0
3 112,5325 kr - 3 458,3563 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
10.0
5200.0
3 225,5056 kr - 3 583,829 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
10.0
5400.0
3 350,8592 kr - 3 723,2298 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
10.0
5650.0
1 017,2336 kr - 1 130,2067 kr 10 I lager
0.4
10.0
1950.0
760,5741 kr - 845,0956 kr 20 I lager
0.4
10.0
1350.0
1 116,1595 kr - 1 240,2036 kr 10 I lager
0.4
10.0
2100.0
1 282,8215 kr - 1 425,3175 kr 10 I lager
0.4
10.0
2500.0
  • av 62
Härdade skaft 10.0 4300.0 0.4 Rostfritt stål

20297503

Prisintervall
2 890,6339 kr - 2 601,5943 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 4550.0 0.4 Rostfritt stål

20297558

Prisintervall
3 048,1296 kr - 2 743,3761 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 5350.0 0.4 Rostfritt stål

20297718

Prisintervall
3 552,6393 kr - 3 197,4111 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 5750.0 0.4 Rostfritt stål

20297794

Prisintervall
3 786,0852 kr - 3 407,5243 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 3900.0 0.4 Rostfritt stål

20297428

Prisintervall
2 650,8787 kr - 2 385,767 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 3300.0 0.4 Rostfritt stål

20297305

Prisintervall
2 282,0794 kr - 2 053,8715 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 4100.0 0.4 Rostfritt stål

20297466

Prisintervall
2 778,018 kr - 2 500,1686 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 3850.0 0.4 Rostfritt stål

20297411

Prisintervall
2 618,7367 kr - 2 356,8392 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 4250.0 0.4 Rostfritt stål

20297497

Prisintervall
2 872,8963 kr - 2 585,6424 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 4450.0 0.4 Rostfritt stål

20297534

Prisintervall
2 984,917 kr - 2 686,4729 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 5100.0 0.4 Rostfritt stål

20297664

Prisintervall
3 395,3818 kr - 3 055,8674 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 5500.0 0.4 Rostfritt stål

20297749

Prisintervall
3 646,9224 kr - 3 282,2897 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 5700.0 0.4 Rostfritt stål

20297787

Prisintervall
3 754,1814 kr - 3 378,7156 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 5200.0 0.4 Rostfritt stål

20297688

Prisintervall
3 458,3563 kr - 3 112,5325 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 5400.0 0.4 Rostfritt stål

20297725

Prisintervall
3 583,829 kr - 3 225,5056 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 5650.0 0.4 Rostfritt stål

20297770

Prisintervall
3 723,2298 kr - 3 350,8592 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 1950.0 0.4 Rostfritt stål

20297039

Prisintervall
1 130,2067 kr - 1 017,2336 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 1350.0 0.4 Rostfritt stål

20296919

Prisintervall
845,0956 kr - 760,5741 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 2100.0 0.4 Rostfritt stål

20297060

Prisintervall
1 240,2036 kr - 1 116,1595 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 2500.0 0.4 Rostfritt stål

20297145

Prisintervall
1 425,3175 kr - 1 282,8215 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900