Meny Sök

Rostfria skaft av härdat stål

I lager

De här härdade rostfria axlarna har mycket god styrka, hållbarhet och tillförlitlighet. De används med linjärlager och är lämpade för krävande tillämpningar i miljöer med korrosion, slitage och tuffa förhållanden som fukt eller kemikalier utan att påverka bärförmågan.

De här axlarna har lång livslängd och behöver mindre underhåll vilket innebär färre driftstopp och lägre driftskostnader totalt. I kombination med linjära kulbussningar ger de jämn och exakt rörelse. Förekommer bland annat i utrustning för livsmedelsbearbetning, fordonssystem och medicintekniska produkter.

  • Lämpade för tillämpningar i miljöer med korrosion, slitage och under tuffa förhållanden med t.ex. fukt eller kemikalier.
  • Ger jämn och exakt linjär rörelse när de används i kombination med linjära bussningar med kullager.
  • Används bland annat inom livsmedelsutrustning, fordonssystem och medicinsk utrustning.
Material: Rostfritt stål Serienummer: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 230 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Köp
7 566,9325 kr - 8 407,7425 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
30.0
3400.0
4 618,8002 kr - 5 132,0002 kr 2 I lager
1.5
30.0
2650.0
6 543,4898 kr - 7 270,5153 kr 2 I lager
1.5
50.0
1550.0
7 989,2201 kr - 8 876,9401 kr 2 I lager
1.5
50.0
1900.0
9 054,9261 kr - 10 061,0868 kr 2 I lager
1.5
50.0
2150.0
6 130,7026 kr - 6 811,834 kr 4 I lager
1.5
50.0
1450.0
6 956,537 kr - 7 729,4567 kr 2 I lager
1.5
50.0
1650.0
6 750,0784 kr - 7 500,116 kr 2 I lager
1.5
50.0
1600.0
7 576,0428 kr - 8 417,8687 kr 2 I lager
1.5
50.0
1800.0
3 402,2767 kr - 3 780,3507 kr 6 I lager
1.5
50.0
800.0
2 774,19 kr - 3 082,4478 kr 8 I lager
1.5
50.0
650.0
4 179,6167 kr - 4 644,0186 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
50.0
1000.0
2 144,2833 kr - 2 382,4647 kr 14 I lager
1.5
50.0
500.0
3 613,4157 kr - 4 014,8919 kr 6 I lager
1.5
50.0
850.0
3 773,9802 kr - 4 193,2679 kr 6 I lager
1.5
50.0
900.0
6 337,1612 kr - 7 041,3046 kr 4 I lager
1.5
50.0
1500.0
10 087,6092 kr - 11 208,4402 kr 2 I lager
1.5
50.0
2400.0
4 478,5137 kr - 4 976,0685 kr 4 I lager
1.5
50.0
1050.0
5 097,7595 kr - 5 664,2205 kr 4 I lager
1.5
50.0
1200.0
5 304,4781 kr - 5 893,8212 kr 4 I lager
1.5
50.0
1250.0
  • av 62
Härdade skaft 30.0 3400.0 1.5 Rostfritt stål

20303273

Prisintervall
8 407,7425 kr - 7 566,9325 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 30.0 2650.0 1.5 Rostfritt stål

20303129

Prisintervall
5 132,0002 kr - 4 618,8002 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 50.0 1550.0 1.5 Rostfritt stål

20305277

Prisintervall
7 270,5153 kr - 6 543,4898 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7215508000
Härdade skaft 50.0 1900.0 1.5 Rostfritt stål

20305345

Prisintervall
8 876,9401 kr - 7 989,2201 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7215508000
Härdade skaft 50.0 2150.0 1.5 Rostfritt stål

20305390

Prisintervall
10 061,0868 kr - 9 054,9261 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7215508000
Härdade skaft 50.0 1450.0 1.5 Rostfritt stål

20305253

Prisintervall
6 811,834 kr - 6 130,7026 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7215508000
Härdade skaft 50.0 1650.0 1.5 Rostfritt stål

20305291

Prisintervall
7 729,4567 kr - 6 956,537 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7215508000
Härdade skaft 50.0 1600.0 1.5 Rostfritt stål

20305284

Prisintervall
7 500,116 kr - 6 750,0784 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7215508000
Härdade skaft 50.0 1800.0 1.5 Rostfritt stål

20305321

Prisintervall
8 417,8687 kr - 7 576,0428 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7215508000
Härdade skaft 50.0 800.0 1.5 Rostfritt stål

20305130

Prisintervall
3 780,3507 kr - 3 402,2767 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7215508000
Härdade skaft 50.0 650.0 1.5 Rostfritt stål

20305109

Prisintervall
3 082,4478 kr - 2 774,19 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7215508000
Härdade skaft 50.0 1000.0 1.5 Rostfritt stål

20305161

Prisintervall
4 644,0186 kr - 4 179,6167 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7215508000
Härdade skaft 50.0 500.0 1.5 Rostfritt stål

20305079

Prisintervall
2 382,4647 kr - 2 144,2833 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7215508000
Härdade skaft 50.0 850.0 1.5 Rostfritt stål

20305147

Prisintervall
4 014,8919 kr - 3 613,4157 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7215508000
Härdade skaft 50.0 900.0 1.5 Rostfritt stål

20305154

Prisintervall
4 193,2679 kr - 3 773,9802 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7215508000
Härdade skaft 50.0 1500.0 1.5 Rostfritt stål

20305260

Prisintervall
7 041,3046 kr - 6 337,1612 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7215508000
Härdade skaft 50.0 2400.0 1.5 Rostfritt stål

20305444

Prisintervall
11 208,4402 kr - 10 087,6092 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7215508000
Härdade skaft 50.0 1050.0 1.5 Rostfritt stål

20305178

Prisintervall
4 976,0685 kr - 4 478,5137 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7215508000
Härdade skaft 50.0 1200.0 1.5 Rostfritt stål

20305208

Prisintervall
5 664,2205 kr - 5 097,7595 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7215508000
Härdade skaft 50.0 1250.0 1.5 Rostfritt stål

20305215

Prisintervall
5 893,8212 kr - 5 304,4781 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7215508000