Meny Sök

Rostfria skaft av härdat stål

I lager

De här härdade rostfria axlarna har mycket god styrka, hållbarhet och tillförlitlighet. De används med linjärlager och är lämpade för krävande tillämpningar i miljöer med korrosion, slitage och tuffa förhållanden som fukt eller kemikalier utan att påverka bärförmågan.

De här axlarna har lång livslängd och behöver mindre underhåll vilket innebär färre driftstopp och lägre driftskostnader totalt. I kombination med linjära kulbussningar ger de jämn och exakt rörelse. Förekommer bland annat i utrustning för livsmedelsbearbetning, fordonssystem och medicintekniska produkter.

  • Lämpade för tillämpningar i miljöer med korrosion, slitage och under tuffa förhållanden med t.ex. fukt eller kemikalier.
  • Ger jämn och exakt linjär rörelse när de används i kombination med linjära bussningar med kullager.
  • Används bland annat inom livsmedelsutrustning, fordonssystem och medicinsk utrustning.
Material: Rostfritt stål Serienummer: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 230 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Köp
166,543 kr - 184,9949 kr 72 I lager
0.4
6.0
200.0
3 197,4111 kr - 3 552,6393 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
5350.0
3 339,0738 kr - 3 710,135 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
5600.0
3 311,2175 kr - 3 679,1834 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
5550.0
166,543 kr - 184,9949 kr 222 I lager
0.4
8.0
200.0
2 998,8452 kr - 3 332,0502 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
5000.0
3 140,627 kr - 3 489,5459 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
5250.0
3 168,6024 kr - 3 520,6164 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
5300.0
3 491,9267 kr - 3 879,8922 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
5900.0
2 714,4484 kr - 3 016,1066 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
4500.0
2 743,3761 kr - 3 048,1296 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
4550.0
3 083,7238 kr - 3 426,3333 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
5150.0
3 112,5325 kr - 3 458,3563 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
5200.0
1 040,3282 kr - 1 155,9203 kr 22 I lager
0.4
8.0
2000.0
1 155,0869 kr - 1 283,4167 kr 11 I lager
0.4
8.0
2200.0
1 200,4428 kr - 1 333,7724 kr 11 I lager
0.4
8.0
2300.0
1 116,1595 kr - 1 240,2036 kr 11 I lager
0.4
8.0
2100.0
491,653 kr - 546,2943 kr 44 I lager
0.4
8.0
900.0
691,1423 kr - 767,9792 kr 33 I lager
0.4
8.0
1050.0
741,527 kr - 823,9057 kr 33 I lager
0.4
8.0
1300.0
  • av 62
Härdade skaft 6.0 200.0 0.4 Rostfritt stål

20294304

Prisintervall
184,9949 kr - 166,543 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 5350.0 0.4 Rostfritt stål

20295332

Prisintervall
3 552,6393 kr - 3 197,4111 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 5600.0 0.4 Rostfritt stål

20295387

Prisintervall
3 710,135 kr - 3 339,0738 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 5550.0 0.4 Rostfritt stål

20295370

Prisintervall
3 679,1834 kr - 3 311,2175 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 8.0 200.0 0.4 Rostfritt stål

20295493

Prisintervall
184,9949 kr - 166,543 kr

Lagernivåer
222 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 5000.0 0.4 Rostfritt stål

20295264

Prisintervall
3 332,0502 kr - 2 998,8452 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 5250.0 0.4 Rostfritt stål

20295318

Prisintervall
3 489,5459 kr - 3 140,627 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 5300.0 0.4 Rostfritt stål

20295325

Prisintervall
3 520,6164 kr - 3 168,6024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 5900.0 0.4 Rostfritt stål

20295448

Prisintervall
3 879,8922 kr - 3 491,9267 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 4500.0 0.4 Rostfritt stål

20295165

Prisintervall
3 016,1066 kr - 2 714,4484 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 4550.0 0.4 Rostfritt stål

20295172

Prisintervall
3 048,1296 kr - 2 743,3761 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 5150.0 0.4 Rostfritt stål

20295295

Prisintervall
3 426,3333 kr - 3 083,7238 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 5200.0 0.4 Rostfritt stål

20295301

Prisintervall
3 458,3563 kr - 3 112,5325 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 8.0 2000.0 0.4 Rostfritt stål

20295851

Prisintervall
1 155,9203 kr - 1 040,3282 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 8.0 2200.0 0.4 Rostfritt stål

20295899

Prisintervall
1 283,4167 kr - 1 155,0869 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 8.0 2300.0 0.4 Rostfritt stål

20295912

Prisintervall
1 333,7724 kr - 1 200,4428 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 8.0 2100.0 0.4 Rostfritt stål

20295875

Prisintervall
1 240,2036 kr - 1 116,1595 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 8.0 900.0 0.4 Rostfritt stål

20295639

Prisintervall
546,2943 kr - 491,653 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 8.0 1050.0 0.4 Rostfritt stål

20295660

Prisintervall
767,9792 kr - 691,1423 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 8.0 1300.0 0.4 Rostfritt stål

20295714

Prisintervall
823,9057 kr - 741,527 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900