Meny Sök

Rörskydd av standardstorlek

I lager

Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.

Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.

Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.

  • Utformade för att förhindra att främmande material tränger in under lagring och transport.
  • Invändig räffling säkerställer tät passning.
  • Har ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp.
Material: LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå, Gul Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
282 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Med ventilhål Färg Material H Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) d Typ Köp
14,8085 kr - 20,7319 kr 570 I lager
N
Gul
LDPE - PIR
34.1 mm
125.0 mm
3,225 kr - 3,225 kr 4745 I lager
N
Gul
LDPE - PIR
33.0 mm
63.5 mm
1,6421 kr - 1,6421 kr 5400 I lager
N
Svart
LDPE
28.0 mm
35.0 mm
6,9086 kr - 6,9086 kr 97 I lager
N
Svart
LDPE - PIR
32.0 mm
78.0 mm
7,9442 kr - 19,3275 kr 820 I lager
N
Gul
LDPE - PIR
34.5 mm
92.0 mm
8,033 kr - 11,2462 kr Fråga angående leveranstidhär
N
Gul
LDPE - PIR
32.0 mm
92.4 mm
0,5562 kr - 1,8478 kr 7500 I lager
N
Svart
LDPE - PIR
15.0 mm
12.7 mm
7,3525 kr - 7,3525 kr Fråga angående leveranstidhär
N
Svart
LDPE - PIR
32.0 mm
77.0 mm
0,3846 kr - 1,2818 kr 139898 I lager
N
Gul
LDPE - PIR
20.0 mm
DN 15, ANSI 1/2
21.3 mm
0,8772 kr - 1,9916 kr 90217 I lager
N
Gul
LDPE - PIR
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
3190 I lager
N
Grå
LDPE - PIR
20.0 mm
26.0 mm
32,1235 kr - 35,6927 kr 163 I lager
Nej
Grå
LDPE
40.0 mm
141.3 mm
2
28284 I lager
N
Grå
LDPE - PIR
20.0 mm
20.0 mm
188,3689 kr - 188,3689 kr 86 I lager
Y
Gul
LDPE
60.5 mm
DN 400, ANSI 16
406.4 mm
780 I lager
N
Grå
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
1 269,0876 kr - 1 410,0973 kr Fråga angående leveranstidhär
Nej
Svart
LDPE
150.0 mm
1320.8 mm
3
2 635,4589 kr - 2 928,2877 kr 1 I lager
Nej
Svart
LDPE
200.0 mm
2032.0 mm
3
12,2215 kr - 19,0113 kr 50 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE
32.5 mm
138.0 mm
3
0,8501 kr - 1,3225 kr 18000 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE - PIR
25.0 mm
26.0 mm
3
134,6659 kr - 149,6287 kr Fråga angående leveranstidhär
Nej
Naturfärgad
LDPE
58.0 mm
419.0 mm
3
  • av 15
Rörlock av standardstorlek 125.0 mm 34.1 mm Gul LDPE - PIR

10087534

Prisintervall
20,7319 kr - 14,8085 kr

Lagernivåer
570 I lager
Egenskaper
  • d
    125.0 mm
  • H
    34.1 mm
  • h
    34.1
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Gul
Rörlock av standardstorlek 63.5 mm 33.0 mm Gul LDPE - PIR

10103180

Prisintervall
3,225 kr - 3,225 kr

Lagernivåer
4745 I lager
Egenskaper
  • d
    63.5 mm
  • H
    33.0 mm
  • h
    33.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Gul
Rörlock av standardstorlek 35.0 mm 28.0 mm Svart LDPE

10103159

Prisintervall
1,6421 kr - 1,6421 kr

Lagernivåer
5400 I lager
Egenskaper
  • d
    35.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Svart
Rörlock av standardstorlek 78.0 mm 32.0 mm Svart LDPE - PIR

10103210

Prisintervall
6,9086 kr - 6,9086 kr

Lagernivåer
97 I lager
Egenskaper
  • d
    78.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Svart
Rörlock av standardstorlek 92.0 mm 34.5 mm Gul LDPE - PIR

10087510

Prisintervall
19,3275 kr - 7,9442 kr

Lagernivåer
820 I lager
Egenskaper
  • d
    92.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • h
    34.5
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Gul
Rörlock av standardstorlek 92.4 mm 32.0 mm Gul LDPE - PIR

10103241

Prisintervall
11,2462 kr - 8,033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    92.4 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Gul
Rörlock av standardstorlek 12.7 mm 15.0 mm Svart LDPE - PIR

10103142

Prisintervall
1,8478 kr - 0,5562 kr

Lagernivåer
7500 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    15.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Svart
Rörlock av standardstorlek 77.0 mm 32.0 mm Svart LDPE - PIR

10103203

Prisintervall
7,3525 kr - 7,3525 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    77.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Svart
Rörlock av standardstorlek 21.3 mm 20.0 mm Gul LDPE - PIR

10070178

Prisintervall
1,2818 kr - 0,3846 kr

Lagernivåer
139898 I lager
Egenskaper
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 15, ANSI 1/2
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 33.7 mm 30.0 mm Gul LDPE - PIR

10070192

Prisintervall
1,9916 kr - 0,8772 kr

Lagernivåer
90217 I lager
Egenskaper
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 25, ANSI 1
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 26.0 mm 20.0 mm Grå LDPE - PIR

10337103


Lagernivåer
3190 I lager
Egenskaper
  • d
    26.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 141.3 mm 40.0 mm Grå LDPE

10337080

Prisintervall
35,6927 kr - 32,1235 kr

Lagernivåer
163 I lager
Egenskaper
  • d
    141.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 20.0 mm 20.0 mm Grå LDPE - PIR

10337097


Lagernivåer
28284 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 406.4 mm 60.5 mm Gul LDPE

10242681

Prisintervall
188,3689 kr - 188,3689 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • d
    406.4 mm
  • H
    60.5 mm
  • h
    60.5
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 400, ANSI 16
  • Med ventilhål
    Y
Rörlock av standardstorlek 70.0 mm 30.0 mm Grå LDPE - PIR

10337110


Lagernivåer
780 I lager
Egenskaper
  • d
    70.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Med ventilhål
    N
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 1320.8 mm 150.0 mm Svart LDPE

20594145

Prisintervall
1 410,0973 kr - 1 269,0876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    1320.8 mm
  • H
    150.0 mm
  • h
    150.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Svart
Rörlock av standardstorlek 2032.0 mm 200.0 mm Svart LDPE

20594206

Prisintervall
2 928,2877 kr - 2 635,4589 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d
    2032.0 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Svart
Rörlock av standardstorlek 138.0 mm 32.5 mm Naturfärgad LDPE

20593643

Prisintervall
19,0113 kr - 12,2215 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d
    138.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • h
    32.5
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 26.0 mm 25.0 mm Naturfärgad LDPE - PIR

20593070

Prisintervall
1,3225 kr - 0,8501 kr

Lagernivåer
18000 I lager
Egenskaper
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 419.0 mm 58.0 mm Naturfärgad LDPE

20593971

Prisintervall
149,6287 kr - 134,6659 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    419.0 mm
  • H
    58.0 mm
  • h
    58.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad