Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.
Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.
Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.
Material: LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå, Gul Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Med ventilhål | Färg | Material | H | Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2818 kr - 4,2116 kr | 19900 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 6,095 kr - 13,8669 kr | 1000 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
||
| 10,2816 kr - 34,3426 kr | 265 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
3.76 in
95.5 mm
|
|
||
| 7,9442 kr - 19,3275 kr | 820 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
3.622 in
92.0 mm
|
|
||
| 3,225 kr - 3,225 kr | 4745 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
||
| 1,6421 kr - 1,6421 kr | 5400 I lager |
N
|
Svart
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 6,9086 kr - 6,9086 kr | 97 I lager |
N
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
||
| 27,2501 kr - 27,2501 kr | 771 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
9.567 in
243.0 mm
|
2
|
||
| 10,9621 kr - 39,2458 kr | 2670 I lager |
Y
|
Gul
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
||
| 35,9636 kr - 70,8099 kr | 315 I lager |
Y
|
Gul
|
LDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
|
||
| 149,269 kr - 149,269 kr | 9 I lager |
Y
|
Gul
|
LDPE
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
| 5,8139 kr - 12,0539 kr | 2340 I lager |
Y
|
Gul
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 90, ANSI 3-1/2
|
4 in
101.6 mm
|
|
||
| 24,2617 kr - 50,3491 kr | 425 I lager |
Y
|
Gul
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 200, ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
|
||
| 140,09 kr - 140,09 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Y
|
Gul
|
LDPE
|
2.559 in
65.0 mm
|
DN 500, ANSI 20
|
20 in
508.0 mm
|
|
||
| 1,3166 kr - 2,1525 kr | 6480 I lager |
Y
|
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
|
||
| 1,2722 kr - 4,2449 kr | 6980 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 31,2866 kr - 51,9065 kr | 91 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.626 in
193.7 mm
|
2
|
||
| 1,2683 kr - 4,145 kr | 15300 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
ANSI 1/4
|
0.539 in
13.7 mm
|
2
|
||
| 10,2816 kr - 15,989 kr | 634 I lager |
Nej
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
2
|
||
| 1,3336 kr - 4,3282 kr | 12030 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
2