Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.
Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.
Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.
Material: LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå, Gul Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Med ventilhål | Färg | Material | H | Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9055 kr - 6,3443 kr | 17860 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| 10093412 | 7,382 kr - 15,347 kr | 18980 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
|
| 5,2074 kr - 7,2903 kr | 5620 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
ANSI 1-3/4
|
2.126 in
54.0 mm
|
2
|
||
| 3 358,6871 kr - 4 198,3515 kr | 18 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE
|
8.661 in
220.0 mm
|
DN 1500, ANSI 60
|
60 in
1524.0 mm
|
|
||
| 10103425 | 16,4358 kr - 16,4358 kr | 69 I lager |
Nej
|
Grå
|
PVC
|
1.339 in
34.0 mm
|
ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
1
|
|
| 8,8022 kr - 29,3818 kr | 252 I lager |
Nej
|
Grå
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
1
|
||
| 11,5835 kr - 26,3516 kr | 1870 I lager |
Nej
|
Grå
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
1
|
||
| 6,2133 kr - 14,1161 kr | 1240 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.323 in
59.0 mm
|
2
|
||
| 7,9627 kr - 26,069 kr | 7075 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
2
|
||
| 73,5989 kr - 73,5989 kr | 258 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE
|
2.382 in
60.5 mm
|
DN 400, ANSI 16
|
16 in
406.4 mm
|
|
||
| 5,4744 kr - 12,1901 kr | 1076 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
2
|
||
| 2,5741 kr - 4,1917 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
2
|
||
| 7,0862 kr - 16,0874 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
2
|
||
| 20,4006 kr - 20,4006 kr | 65 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.236 in
133.0 mm
|
2
|
||
| 112,4965 kr - 112,4965 kr | Fråga angående leveranstidhär |
N
|
Gul
|
LDPE
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
| 3,5652 kr - 4,9914 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.634 in
41.5 mm
|
2
|
||
| 58,82 kr - 58,82 kr | 919 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE
|
2.244 in
57.0 mm
|
DN 350, ANSI 14
|
14 in
355.6 mm
|
|
||
| 2,7368 kr - 5,1605 kr | 720 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
| 10,0745 kr - 22,9075 kr | 1383 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
2
|
||
| 24,7328 kr - 24,7328 kr | 590 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.26 in
159 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta