Meny Sök

Rörskydd av standardstorlek

I lager

Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.

Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.

Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.

  • Utformade för att förhindra att främmande material tränger in under lagring och transport.
  • Invändig räffling säkerställer tät passning.
  • Har ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp.
Material: LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå, Gul Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
282 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Med ventilhål Färg Material H Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) d Typ Köp
6,7015 kr - 15,2037 kr 6970 I lager
Nej
Grå
LDPE
30.0 mm
66.5 mm
2
25,2381 kr - 25,2381 kr 287 I lager
Nej
Grå
LDPE
40.0 mm
160.0 mm
2
19,4846 kr - 43,4133 kr 280 I lager
Nej
Grå
LDPE
40.0 mm
125.0 mm
2
11,2504 kr - 18,4281 kr 325 I lager
Nej
Grå
LDPE
40.0 mm
95.0 mm
2
2,6391 kr - 8,623 kr 3322 I lager
Nej
Grå
LDPE
30.0 mm
32.0 mm
2
18,0821 kr - 40,3544 kr 50 I lager
Nej
Grå
LDPE
40.0 mm
111.0 mm
2
73,2938 kr - 187,2887 kr 492 I lager
Nej
Grå
LDPE
50.0 mm
ANSI 8
219.1 mm
2
9,6367 kr - 21,5253 kr 590 I lager
Nej
Grå
LDPE
40.0 mm
85.0 mm
2
8,4755 kr - 18,897 kr 710 I lager
Nej
Grå
LDPE
30.0 mm
83.0 mm
2
147,6583 kr - 391,4001 kr 58 I lager
Nej
Grå
LDPE
50.0 mm
ANSI 9-1/2
242.0 mm
2
18,0821 kr - 40,3544 kr 100 I lager
Nej
Grå
LDPE
40.0 mm
110.0 mm
2
3,0463 kr - 9,4154 kr 2902 I lager
Nej
Grå
LDPE
20.0 mm
25.0 mm
2
51,9842 kr - 73,0088 kr 13 I lager
Nej
Grå
LDPE
37.0 mm
185.0 mm
2
1,4631 kr - 3,3081 kr 62244 I lager
N
Gul
LDPE - PIR
28.0 mm
DN 32, ANSI 1-1/4
42.4 mm
0,7751 kr - 1,7628 kr 62520 I lager
N
Gul
LDPE - PIR
25.0 mm
DN 20, ANSI 3/4
26.9 mm
2 171,4877 kr - 3 619,1461 kr 16 I lager
N
Gul
LDPE
170.0 mm
DN 850, ANSI 34
863.6 mm
641,9901 kr - 1 070,0033 kr 45 I lager
N
Gul
LDPE
100.0 mm
DN 650, ANSI 26
660.4 mm
24,2617 kr - 50,3491 kr 2725 I lager
N
Gul
LDPE
40.0 mm
DN 200, ANSI 8
219.1 mm
364,0893 kr - 606,8106 kr 111 I lager
N
Gul
LDPE
60.0 mm
DN 550, ANSI 22
558.8 mm
991,8774 kr - 1 653,129 kr 12 I lager
N
Gul
LDPE
180.0 mm
DN 1000, ANSI 40
1016.0 mm
  • av 15
Rörlock av standardstorlek 66.5 mm 30.0 mm Grå LDPE

10371954

Prisintervall
15,2037 kr - 6,7015 kr

Lagernivåer
6970 I lager
Egenskaper
  • d
    66.5 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 160.0 mm 40.0 mm Grå LDPE

10370995

Prisintervall
25,2381 kr - 25,2381 kr

Lagernivåer
287 I lager
Egenskaper
  • d
    160.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 125.0 mm 40.0 mm Grå LDPE

10372081

Prisintervall
43,4133 kr - 19,4846 kr

Lagernivåer
280 I lager
Egenskaper
  • d
    125.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 95.0 mm 40.0 mm Grå LDPE

10372036

Prisintervall
18,4281 kr - 11,2504 kr

Lagernivåer
325 I lager
Egenskaper
  • d
    95.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 32.0 mm 30.0 mm Grå LDPE

10371848

Prisintervall
8,623 kr - 2,6391 kr

Lagernivåer
3322 I lager
Egenskaper
  • d
    32.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 111.0 mm 40.0 mm Grå LDPE

10372074

Prisintervall
40,3544 kr - 18,0821 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d
    111.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 219.1 mm 50.0 mm Grå LDPE

10370650

Prisintervall
187,2887 kr - 73,2938 kr

Lagernivåer
492 I lager
Egenskaper
  • d
    219.1 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    ANSI 8
  • Med ventilhål
    Nej
Rörlock av standardstorlek 85.0 mm 40.0 mm Grå LDPE

10372012

Prisintervall
21,5253 kr - 9,6367 kr

Lagernivåer
590 I lager
Egenskaper
  • d
    85.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 83.0 mm 30.0 mm Grå LDPE

10372005

Prisintervall
18,897 kr - 8,4755 kr

Lagernivåer
710 I lager
Egenskaper
  • d
    83.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 242.0 mm 50.0 mm Grå LDPE

10372111

Prisintervall
391,4001 kr - 147,6583 kr

Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • d
    242.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    ANSI 9-1/2
  • Med ventilhål
    Nej
Rörlock av standardstorlek 110.0 mm 40.0 mm Grå LDPE

10372067

Prisintervall
40,3544 kr - 18,0821 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d
    110.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 25.0 mm 20.0 mm Grå LDPE

10371824

Prisintervall
9,4154 kr - 3,0463 kr

Lagernivåer
2902 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 185.0 mm 37.0 mm Grå LDPE

10371046

Prisintervall
73,0088 kr - 51,9842 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • d
    185.0 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 42.4 mm 28.0 mm Gul LDPE - PIR

10070253

Prisintervall
3,3081 kr - 1,4631 kr

Lagernivåer
62244 I lager
Egenskaper
  • d
    42.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 32, ANSI 1-1/4
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 26.9 mm 25.0 mm Gul LDPE - PIR

10070185

Prisintervall
1,7628 kr - 0,7751 kr

Lagernivåer
62520 I lager
Egenskaper
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 20, ANSI 3/4
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 863.6 mm 170.0 mm Gul LDPE

10238806

Prisintervall
3 619,1461 kr - 2 171,4877 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • d
    863.6 mm
  • H
    170.0 mm
  • h
    170.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 850, ANSI 34
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 660.4 mm 100.0 mm Gul LDPE

10230565

Prisintervall
1 070,0033 kr - 641,9901 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • d
    660.4 mm
  • H
    100.0 mm
  • h
    100.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 650, ANSI 26
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 219.1 mm 40.0 mm Gul LDPE

10093498

Prisintervall
50,3491 kr - 24,2617 kr

Lagernivåer
2725 I lager
Egenskaper
  • d
    219.1 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 200, ANSI 8
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 558.8 mm 60.0 mm Gul LDPE

10230541

Prisintervall
606,8106 kr - 364,0893 kr

Lagernivåer
111 I lager
Egenskaper
  • d
    558.8 mm
  • H
    60.0 mm
  • h
    60.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 550, ANSI 22
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 1016.0 mm 180.0 mm Gul LDPE

10230626

Prisintervall
1 653,129 kr - 991,8774 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • d
    1016.0 mm
  • H
    180.0 mm
  • h
    180.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 1000, ANSI 40
  • Med ventilhål
    N