Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.
Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.
Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.
Material: LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå, Gul Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Med ventilhål | Färg | Material | H | Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 358,6871 kr - 4 198,3515 kr | 18 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE
|
8.661 in
220.0 mm
|
DN 1500, ANSI 60
|
60 in
1524.0 mm
|
|
||
| 58,82 kr - 58,82 kr | 919 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE
|
2.244 in
57.0 mm
|
DN 350, ANSI 14
|
14 in
355.6 mm
|
|
||
| 112,4965 kr - 112,4965 kr | Fråga angående leveranstidhär |
N
|
Gul
|
LDPE
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
| 2,5741 kr - 4,1917 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
2
|
||
| 10103425 | 16,4358 kr - 16,4358 kr | 69 I lager |
Nej
|
Grå
|
PVC
|
1.339 in
34.0 mm
|
ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
1
|
|
| 7,0862 kr - 16,0874 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
2
|
||
| 5,1728 kr - 17,0131 kr | 300 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
2
|
||
| 2,7368 kr - 5,1605 kr | 720 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
| 3,5652 kr - 4,9914 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.634 in
41.5 mm
|
2
|
||
| 15,6814 kr - 15,6814 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nej
|
Grå
|
PVC
|
1.732 in
44.0 mm
|
ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
1
|
||
| 10371893 | 4,8819 kr - 11,0572 kr | 70 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
|
| 2 911,5457 kr - 3 639,4284 kr | 59 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE
|
8.465 in
215.0 mm
|
DN 1400, ANSI 56
|
56 in
1422.4 mm
|
|
||
| 96,7623 kr - 96,7623 kr | 254 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE
|
2.48 in
63.0 mm
|
DN 450, ANSI 18
|
18 in
457.2 mm
|
|
||
| 11,5835 kr - 26,3516 kr | 1870 I lager |
Nej
|
Grå
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
1
|
||
| 20,4006 kr - 20,4006 kr | 65 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.236 in
133.0 mm
|
2
|
||
| 33,4487 kr - 46,8281 kr | 1372 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2
|
||
| 30,5843 kr - 48,7153 kr | 72 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
2
|
||
| 4,6748 kr - 10,6267 kr | 6400 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
2
|
||
| 147,6583 kr - 391,4001 kr | 58 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
ANSI 9-1/2
|
9.528 in
242.0 mm
|
2
|
||
| 11,6131 kr - 26,3969 kr | 1100 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.094 in
104.0 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta